17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • No.(面サイズ)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステージ用アクセサリ XY取付プレート

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
2,8603,190
税込単価
3,1463,509
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

XY軸の取付用プレートです。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』か...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



XPLTE40

XPLTE60


[ M ]材 質 アルミ合金
[ S ]表面処理 黒アルマイト


規格表

型式
XPLTE40

型番リスト

表示件数

No.(面サイズ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
40(40×40)
10
1個
60(60×60)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,190
( 3,509 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

XY軸の取付用プレートです。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
XPLTE400.0282,600
600.0632,900
[ ! ]表示数量超えはお見積り
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~2021~
値引率基準単価10%20%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認
ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

適用ステージ適用プレート
(主な)下段ステージ(主な)上段ステージ
TypeNo.型式型式
XWG
XLSL
XSL*1
XDTS*1
XFHT*1
60
90
140
4060*2
4090*2
XFG40−M(こちら)、XEG40(こちら)、XEEG40(こちら)
XSG□40(こちら〜)、XCRS40(こちら)
XPG□40(こちら〜)、XFES40(こちら)
XLBS40(こちら)
XPLTE40
XEG60(こちら)、XEEG60(こちら)
XSG□60(こちら〜)、XCRS60(こちら)
XPG□60(こちら〜)、XFES60(こちら)
XLBS60(こちら)
XPLTE60

[ ! ]※1のタイプはNo.140の選択ができません。
[ ! ]※2のNo.はXFHT以外は選択ができません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステージ用アクセサリ XY取付プレートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
実験機の摺動部に
5
満足度:5.0
ミスミのステージと組み合わせることで、 ピッチ等が一致しているので、 構成を変えるだけ(追加購入無)で複数種類の実験機が...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステージ用アクセサリ XY取付プレート
ステージ用アクセサリ XY軸取付プレート
ステージ用アクセサリ XY軸ジョイントプレート
アダプタープレート(ステージ用アクセサリ)
スペーサ(ステージ用アクセサリ)
ステージ用アクセサリ ブレッドボード
メーカーミスミミスミミスミ中央精機中央精機ミスミ
通常価格2,860-4,130 -3,000 -3,282 -3,282 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目
種類ベースプレートベースプレートベースプレートベースプレートベースプレートベースプレート

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング