メカニカル部品技術窓口
アームやハンドルを自由な角度で溶接出来、様々なシーンでの使用が可能です。

| MC09-2 | MC09-3 |
![]() | ![]() |
| 型式 |
| MC09−1 |
| 型式 | MC09−1 | MC09−2 | MC09−3 |
| 本体材質 | SS400(焼入れブッシュ入り) | ||
| 自重(g) | 845 | 2130 | 4100 |
| 締圧力(N) | 1960 | 4900 | 9800 |
| ハンドル移動角度 | 120° | 124° | 126° |
| アーム移動角度 | 193° | 193° | 198° |
アームやハンドルを自由な角度で溶接出来、様々なシーンでの使用が可能です。
| 型式 | ¥基準単価 |
| MC09−1 | 3,710 |
| MC09−2 | 5,170 |
| MC09−3 | 6,800 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
![]() | 溶接クランプは左図のようにハンドル、本体、ベース、アームの4点より構成されています。 ①本体の取付位置を決める。 ②押さえアームの長さを決め、本体アームと溶接でつなぐ。 ③治具からのクランプの取付けられるスペースを考えながらハンドルの高さを決め、 ハンドルと本体ハンドル受を溶接でつなぐ。 ④本体と支点プレートの角度を決め、支点プレートと本体を溶接でつなぐ。 ⑤クランプの治具への取付方法を決め、ベースを使用する場合は、ベースと支点プレートを溶接でつなぐ。 以上の要領で溶接クランプを組立、使用します。 ●溶接クランプは、作業状況にあわせて、組立方法を決められるので、 応用方法が広く数多くの現場で使用されています。 ●支点を構成するピン及びその回りのブッシュは熱処理仕上(硬度60HRC)により、 摩耗を無くすように組立てられており、作業回数の多い治具及び 精度を必要とする治具に最適なクランプです。 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
溶接クランプ-ストレートベース
5通常価格(税別):5,560円

カクタ
バリクランプ BARI-No.1
5通常価格(税別):8,460円

ミスミ
溶接クランプ-フランジベース
4通常価格(税別):3,810円~

カクタ
バリクランプNo.2(下方圧え型クランプ)
0通常価格(税別):11,800円

ミスミ
クランプ用先端金具(ノーマル)
4.2通常価格(税別):195円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~