メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-ロングアームタイプ-

通常単価(税別)
4,840
税込単価
5,324
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワークを遠くからクランプする際に便利なトグルクランプです。

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MC06-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

MC06-1の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M12
締圧力(N)
3700
本体材質
[スチール] SS400
クランプ部材質
スチール
アーム高さ種類
ノーマル
アーム高さ(mm)
107
アーム長さ種類
ロングアーム
アーム長さ(mm)
264.8
クランプボルト(軸に対して)
調整可能
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

MC06−1


規格表

型式
MC06−1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC06-1
 本体 材質SS400
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 締圧力(N)1000~3700
 アーム開閉角度119°
 ハンドル開閉角度91°
 自重(g)1500
 付属品 スチールボルト
 ¥基準単価4,840
[ ! ]カタログ記載の締圧力は、先端ボルトの位置を一番ハンドル側に寄せた際の数値となります。
ボルトの先端がゴムの場合、ゴムより力が吸収されるため締圧力が約半分になります。
先端ボルトをスライドさせることで締圧力は低下傾向になります。
スライド量と締圧力の関係性を示すデータはご用意ありません。

[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数
型番
MC06-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,840
( 5,324 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ワークを遠くからクランプする際に便利なトグルクランプです。

ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435~4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

製品

治具本体

トグルクランプ-ロングアームタイプ-:関連画像
差し込みピンの両サイドをおさえることができます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-ロングアームタイプ-の型番MC06-1のページです。 型番MC06-1に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-ロングアームタイプ-のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ワークのクランプ用途で利用
4
満足度:4.0
生産用治具にてワークのクランプ用途で利用しています。以前はカクタ製品を利用していましたが、ミスミサービス員の勧めにより類...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-ロングアームタイプ-
トグルクランプ-ロングアーム小型タイプ-
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ立型 441N ロングアームタイプ
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ立型 1800N ロングアームタイプ
トグルクランプ-ハンドル立型 ハイアームタイプ-フランジベース
トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(フランジベース) GH-200-WL
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格4,8405,4106701,0707401,289
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM12M10M5M8M63/8
締圧力(N)370098044118009104000
本体材質SS400SS400スチールスチールSS400SS400

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング