メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・差込みピンの両サイドを押えることができるトグルクランプです。
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型式 |
| MC05−1 |
| 型式 | MC05-1 | |
| 本体 | 材質 | SS400 |
| 表面処理 | 三価クロメート | |
| グリップ部樹脂 | 材質 | PVC(ポリ塩化ビニル) |
| 使用温度範囲 | -10℃~45℃ | |
| 締圧力(N) | 800~1500 | |
| 左右移動量(mm) | 40~80 | |
| 前後移動量(mm) | 60 | |
| アーム開閉角度 | 140° | |
| ハンドル開閉角度 | 74° | |
| 自重(g) | 2000 | |
| 付属品 | ゴム付きボルト 材質:NBR 硬度:ショアA70 | |
| ¥基準単価 | 4,990 | |
【特長】・差込みピンの両サイドを押えることができるトグルクランプです。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35~49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
製品
治具本体

差し込みピンの両サイドをおさえることができます。



ミスミからのコメント
この度はご不便をおかけしてしまい申し訳ございません。 ご注意文言に記載のある通り、本商品はトグルクランプ本体を固定する際は取付穴上部のナットを取り外す必要がございます。 使い勝手を改善するために最適な取付穴の位置、アームの高さ等を再検討してまいります。 この度は貴重なご意見誠にありがとうございました。今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
ミスミからのコメント
この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、関係部門への共有し今後の検討事項とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力450N
4.1通常価格(税別):650円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト固定-締圧力882N
4.6通常価格(税別):720円~