メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N

通常単価(税別)
830
税込単価
913
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

もち手が長いので指をはさみづらく、操作性も向上します。【関連商品】オートラッチ

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MC01L-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC01L-1の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M4
締圧力(N)
264.6
本体材質
[スチール] SS400
クランプ部材質
樹脂
アーム高さ種類
ノーマル
アーム高さ(mm)
12.7
アーム長さ種類
ノーマル
アーム長さ(mm)
23
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

MC01L−1


規格表

型式
MC01L−1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC01L-1
 本体 材質SS400
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 締圧力(N)264.6
 アーム開閉角度90°
 ハンドル開閉角度73°
 自重(g)35
 付属品 *ナイロンボルト
 ¥基準単価830
*ゴム付ボルトではありません。ご注意ください。
[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数
型番
MC01L-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

もち手が長いので指をはさみづらく、操作性も向上します。
【関連商品】
オートラッチ

ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

携帯電話の液晶通電検査にワーク押さえとして使用

ロング持ち手の特長(従来品との比較)
■従来品■ロング持ち手
指をはさみキケン!持ち手が長いので指をはさみにくく
 操作性も向上します

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6Nの型番MC01L-1のページです。 型番MC01L-1に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6Nのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
基板の固定治具
4
満足度:4.0
レバーの形状がCADと違っていた。             。
1人が参考にしています。
加圧治具に
5
満足度:5.0
コンパクトなのに大きな加圧力が出るので、治具等に便利です。 邪魔にならないサイズが気に入っています。
0人が参考にしています。
ワークの固定
4
満足度:4.0
持ち手が長い点が作業性向上につながり、非常に良かった。また使用したいと思います。
0人が参考にしています。
ワーク押さえ
5
満足度:5.0
使用歴2年 ワーク押さえに使用しました。 ロング持ち手が操作性も良くおすすめです。
0人が参考にしています。
製品押さえ
3
満足度:3.0
T0.4の品物を挟むのは全然問題なしですが、レバーが小さすぎて はずしにくかったです。 周りが何もなかったら、小さい割に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横型 264N ボルト固定タイプ ロング持ち手
トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
トグルクランプ-横型-ストレートベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
トグルクランプ-横型-ストレートベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格8308406601,120650660
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースストレートベースストレートベース
クランプボルトサイズM4M4M4M6M4M4
締圧力(N)264.6264.6264882264.6264.6
本体材質SS400SS400スチールSS400SS400SS400

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング