17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ボール径(sφ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンストラクションボール用パッド

chemSHERPA
通常単価(税別)
2,5702,880
税込単価
2,8273,168
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】検査治具の精度管理に使用するコンストラクションボール用パッドです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


CRBP

[ M ]材  質 SS400
[ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜
 


規格表

型式
CRB20
CRBP20
CRB12
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TD対応
ボ−ル
¥基準単価
TypeNo.1〜49コ50〜100コ
CRBP12126CRB122,5002,000
202210CRB202,8002,300
[ ! ]特にNo.の指定無い場合はCRBP12の商品をお届けします。
数量別出荷日 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~4950~100101~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

ボール径

(sφ)

RoHS?最小発注数量
12
10
1個
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,570
( 2,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,880
( 3,168 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】検査治具の精度管理に使用するコンストラクションボール用パッドです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンストラクションボール用パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンストラクションボール用パッド
コンストラクションボール用カバー
コンストラクションボール
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ固定タイプ
調整ねじ用ブロック ザグリ穴付タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,570-1,0306,000 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
材質SS400SPCCSUS440C--
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜---
材質証明書対象対象対象--
材質証明書:材質SS400SPCCSUS440C--
材質証明書:表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜---

コンストラクションボールカテゴリの売れ筋ランキング