17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ボール径(sφ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンストラクションボール

通常単価(税別)
6,00010,200
税込単価
6,60011,220
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】検査治具の精度管理に使用するコンストラクションボールです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



※溶接加工による接着のため、横荷重には適しません。
[ M ]材質 SUS440C
[ H ]硬度 HRC56
 


規格表

型式
CRB20
CRB12
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TD(L)L1¥基準単価
TypeP1〜49コ50〜100コ
CRB1210625.7315.7235,0004,000
20201043238,5007,500
[ ! ]特にP寸指定無い場合はCRB12の商品をお届けします。
数量別出荷日こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~4950~100101~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

ボール径

(sφ)

RoHS?最小発注数量
12
10
1個
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,200
( 11,220 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】検査治具の精度管理に使用するコンストラクションボールです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例


検査治具の精度管理に使用します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンストラクションボールのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
測定器の基準として
3
満足度:3.0
お客様からのご要望で球体のものをということでしたので、ミスミを検索して出てきたので購入しました。ミスミしか見ていないので...もっと読む
1人が参考にしています。
検査治具用
5
満足度:5.0
問題なく使用しております 納期が確定するので選定しやすいです 
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンストラクションボール
コンストラクションボール用パッド
コンストラクションボール用カバー
3次元ブラケット選定部品ジョインボールBC868
ボールジョイント磁石
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ
メーカーミスミミスミミスミ三好キカイ(旧三好パイジョン)マグナツバキ・ナカシマ
通常価格6,000-2,570 -1,0301,271 -3,692 -9 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質SUS440CSS400SPCC---
材質証明書対象対象対象---
材質証明書:材質SUS440CSS400SPCC---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンストラクションボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト