メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サイド取付取手

通常単価(税別)
2,022
税込単価
2,224
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】横から直接キャップボルトにて取り付けることが可能で、取付時間も短縮できます。

  • 人の手で使用することを想定した商品となり、記載の数値はその他の使用方法での耐荷重を保証するものではありません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

UWANY120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UWANY120の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
[ストレート] ストレート
取付方法
丸穴
材質
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
取付ピッチ(mm)
120
取付高さ【範囲選択】(mm)
35.1~40
全高(mm)
40
グリップ断面形状
[丸形] 丸形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
15.1~20
グリップ太さ(mm)
16
詳細材質
SUS304相当
表面処理
バフ研磨
許容荷重(N)
500
全長
136
材質証明書
対象
材質証明書:材質
SUS304相当
材質証明書:表面処理
バフ研磨
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


Type[ M ]材質[ S ]表面処理
UWANYSUS304相当バフ研磨


規格表

型式
UWANY120
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式許容荷重
(N)
質量
(g)
¥基準
単価
TypeP
UWANY1205002701,838


使用例

サイド取付取手 関連画像1_使用例

関連部品

 ねじ取手用座金ナット
カテゴリページねじ・ボルト
カテゴリ
取手
カテゴリ
ナット
カテゴリ
代表商品ばね座金・平座金組込
六角穴付ボルト
取手用座金ナット-単品販売-
画像

サイド取付取手 関連画像1_関連部品

サイド取付取手 関連画像2_関連部品

サイド取付取手 関連画像3_関連部品

関連商品

商品名サイド取付取手アングル取手
鋳物オフセットタイプ
アングル取手
小径タイプ
アングル取手
アルミタイプ
アングル取手
丸棒グリップタイプ
丸棒取手
寸法固定タイプ
写真

サイド取付取手 関連画像1_関連商品

サイド取付取手 関連画像2_関連商品

サイド取付取手 関連画像3_関連商品

サイド取付取手 関連画像4_関連商品

サイド取付取手 関連画像5_関連商品

サイド取付取手 関連画像6_関連商品

U字形種類サイド取付取手アングル取手アングル取手アングル取手アングル取手丸棒取手
取付方法-外止めめねじ外止め外止めめねじ

取手全商品リストは こちら

注意事項

  • 許容荷重は垂直に引っ張る方向の荷重になり実測値となります。

※参考値になるため目安としてご活用ください。

  • 締め付けトルクは設定していません。
  • 部品精度(直角度)については設定していません。

型番リスト

表示件数
型番
UWANY120
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,022
( 2,224 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】横から直接キャップボルトにて取り付けることが可能で、取付時間も短縮できます。

ご注意

  • 人の手で使用することを想定した商品となり、記載の数値はその他の使用方法での耐荷重を保証するものではありません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイド取付取手の型番UWANY120のページです。 型番UWANY120に関する仕様情報を記載しております。
サイド取付取手のレビュー
3.5平均満足度:3.56件のレビュー
治具運搬用の取手
1
満足度:1.0
製品取付面の加工精度が悪い。(フライス加工して無い。) 鋳肌をグラインダーで削除した程度の見た目…。 5mm厚のアルミ板...もっと読む
5人が参考にしています。
扉の取手として
5
満足度:5.0
なかなか無いサイズで、探していたものが見つかり助かりました。
0人が参考にしています。
取っ手として
4
満足度:4.0
取付が困難だったために、この取っ手を使用しました。 思っていたよりもがっしりとしていました。 もっとバリエーションが欲し...もっと読む
0人が参考にしています。
治具の持ち運び用取手
4
満足度:4.0
特に横から止めるタイプは種類が少ないので重宝します。 価格、納期、品質特に問題ありません。
0人が参考にしています。
治具の取手に使用
3
満足度:3.0
探した中でサイズが合うものが、こちらの商品しかなかったので購入しました。使いやすさについては握りやすく特に問題はありませ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイド取付取手
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 サイド取付タイプ
【クリーン洗浄品】サイド取付取手
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- RoHS対応 取手 サイド取付
アングル取手 アルミタイプ
取手(AP-828・プラスチック製)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミタキゲン製造
通常価格2,0221,610--832922
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性--非磁性-
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字型
形状ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴外止め丸穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング