メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
リード線付きでスイッチ機能を備えたマグネットキャッチです。吸着状態に応じてON/OFFし、制御機器や安...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 部品名 | 材質 | 表面処理 |
| 本体 | ポリプロピレン | − |
| マグネット | フェライト | − |
| 型式 |
| MGSTK |
| 型式 | 保持力 (kgf) | ケ−ス色 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | 1〜9コ | 10〜49 | 50〜200 | |||
| MGSTK | 3 | 黒 | 13 | 609 | 578 | 546 |
| 回路方式 | 1回路1接点 ノーマルクローズ |
| 定格 | DC30V 10mA(抵抗負荷) |
| 最大開閉電圧 | AC500V 1分間 |
| 最大接点接触抵抗 | 100MΩ以上(DC500V) |
| 使用温度範囲 | −10℃~+70℃ |
| リ−ド線引張強度 | 1kgf |
リード線付きでスイッチ機能を備えたマグネットキャッチです。吸着状態に応じてON/OFFし、制御機器や安全管理に最適です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
マグネットキャッチ MGCE
4.5通常価格(税別):231円~

ミスミ
低発塵マグネットキャッチ
4.7通常価格(税別):363円~

ミスミ
マグネットキャッチ HMEN
4.5通常価格(税別):405円

ミスミ
極薄型マグネットキャッチ
4.6通常価格(税別):227円~

ミスミ
マグネットキャッチ MGCB
3.7通常価格(税別):145円~

ミスミ
リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ
4.4通常価格(税別):1,478円

ミスミ
リードスイッチ付マグネットキャッチ リード線接続タイプ
4.1通常価格(税別):1,594円

ミスミ
強力マグネットキャッチ
4通常価格(税別):485円~

ミスミ
ボールキャッチ
4.2通常価格(税別):319円~