17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 (W)(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス段付蝶番 HHPSSD

通常単価(税別)
798913
税込単価
8781,004
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製段付蝶番です。5mm厚パネルに最適で、かぶせ仕様が可能な裏蝶番構造。幅広い用途に対応します...

詳細を確認
  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HHPSSD
[ M ]材質:SUS304
[ ! ]蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、こちらの蝶番用ナットがおすすめです。


規格表

型式
HHPSSD6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LWKPJSN許容荷重
(kg)
重量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜19コ20〜200
HHPSSD541368257.5215.54.532725651
648489308326.5646830746
*許容荷重は2個使用の数値です。


注意事項

  • 許容荷重は縦使い(軸方向)の荷重になります。

※横開きの扉を想定し、2個使用した場合の数値でございます。

  • 特注対応については製作不可となります。

各商品特徴

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

ステンレス段付蝶番 関連画像1_蝶番種類

ステンレス段付蝶番 関連画像2_蝶番種類

ステンレス段付蝶番 関連画像3_蝶番種類

ステンレス段付蝶番 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

長さL

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 (W)

(mm)

取付ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
44.1
41
35.1~45
36
21
10
1個
58.8
48
45.1~55
48
32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ステンレス製段付蝶番です。5mm厚パネルに最適で、かぶせ仕様が可能な裏蝶番構造。幅広い用途に対応します。

ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜200201〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • ステンレス段付蝶番 HHSD 画像

    ミスミ

    ステンレス段付蝶番 HHSD

    1.2~5mmのパネル取り付け時に有効な、SUS304製の段付蝶番です。裏蝶番の一種で羽根の片側に段がついており、かぶせ仕様にできます。

  • 平型蝶番 ステンレス(皿穴) 画像

    ミスミ

    平型蝶番 ステンレス(皿穴)

    取付穴が皿穴のステンレス蝶番です。アルミフレームサイズに合わせて選定でき、2穴タイプ・3穴タイプから選択可能です。

  • 段違い蝶番 画像

    ミスミ

    段違い蝶番

    取り付け穴が左右非対称になっている為、開いた時にボルトの頭が干渉しない蝶番です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス段付蝶番 HHPSSDのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
機械の扉に使っています
4
満足度:4.0
機械のカバー(扉)に取り付けて使用しています。カバーの厚みが段付きの部分とサイズ的に合っていたのでこの商品を選定しました...もっと読む
0人が参考にしています。
装置フェイスパネル取付けに
5
満足度:5.0
既存装置に対しフェイスパネルを取付けるために使用しました。後付けでの実装であったので、選択肢が限られた中での採択でしたが...もっと読む
0人が参考にしています。
外販品に対するパネル取り付けに使用
3
満足度:3.0
この商品のような特異用途で使用可能なものが、既製品で入手できるのはあらゆる面(設計、製作、設置)でのコスト削減に繋がり助...もっと読む
0人が参考にしています。
扉よう蝶番に使用
4
満足度:4.0
とびら用蝶番に使用しました。段付き蝶番をさがしていましたが、こちらの商品はサイズ的にぴったりの為購入しました。また価格も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス段付蝶番 HHPSSD
【クリーン洗浄品】ステンレス段付蝶番 HHPSSD
ステンレス段付蝶番 HHSD
段付蝶番(B-28・鉄製)
段付裏蝶番 B-557
【クリーン洗浄品】ステンレス段付蝶番 HHSD
メーカーミスミミスミミスミタキゲン製造タキゲン製造ミスミ
通常価格798--439 -402 -713-
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性--クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
種類段付き蝶番段付き蝶番段付き蝶番段付き蝶番裏蝶番・スライド蝶番段付き蝶番
本体材質SUS304SUS304SUS304冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)SUS304
詳細材質SUS304SUS304SUS304--SUS304
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴--丸穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング