17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 (W)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

重量用溶接蝶番

通常単価(税別)
8766,006
税込単価
9646,607
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高耐食・高強度のステンレス製溶接専用蝶番です。3mm以上の厚板に対応し、最大882N(2個使用時)の許...

詳細を確認
  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HHSYZ
形状No.
A
形状No.
B

[ M ]材質:SUS304 [ S ]表面処理:ヘアライン仕上げ



規格表

型式
HHSYZ100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式W(D)t形状No.管数許容荷重
(kg)
重量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeL1〜19コ20〜50
HHSYZ5050123A32088796756
606425120990940
7570301641,2521,189
100100204B605123,8673,673
1251005706284,6644,430
150120908345,4605,187
*許容荷重は2個使用の数値です。


注意事項

  • 許容荷重は縦使い(軸方向)の荷重になります。

※横開きの扉を想定し、2個使用した場合の数値でございます。

  • 特注対応については製作不可となります。

各商品特徴

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

重量用溶接蝶番 関連画像1_蝶番種類

重量用溶接蝶番 関連画像2_蝶番種類

重量用溶接蝶番 関連画像3_蝶番種類

重量用溶接蝶番 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さL

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 (W)

(mm)

RoHS?最小発注数量
196
40.1~50
50
45.1~55
50
10
1個
245
50.1~60
60
55.1~65
64
10
1個
294
70.1~80
75
65.1~85
70
10
1個
588
80.1~100
100
85.1~120
100
10
1個
686
100.1~150
125
85.1~120
100
10
1個
882
100.1~150
150
85.1~120
120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

高耐食・高強度のステンレス製溶接専用蝶番です。3mm以上の厚板に対応し、最大882N(2個使用時)の許容荷重で重量扉の支持に最適です。

ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • スチール溶接蝶番 画像

    ミスミ

    スチール溶接蝶番

    穴なしで溶接取り付け専用のスチール製の蝶番です。3サイズのご用意です。

  • ステンレス溶接蝶番 画像

    ミスミ

    ステンレス溶接蝶番

    SUS304製の溶接取り付け専用の蝶番です。6サイズのご用意です。

  • 溶接抜差し蝶番 画像

    ミスミ

    溶接抜差し蝶番

    穴なしで溶接取り付け専用のスチール蝶番です。右勝手用・左勝手用をご用意しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用溶接蝶番のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
得意先様設備品筐体扉部に
5
満足度:5.0
得意先様設備品筐体扉部に対し新設や改造のタイミングで多岐にわたり使用しています。性能、使い勝手には満足しています。見栄え...もっと読む
2人が参考にしています。
設備
4
満足度:4.0
この商品は自社の設備のカバーの開閉用に使用しています。特に問題なく使用できています。ステンレス製ですので錆等の心配もなく...もっと読む
1人が参考にしています。
製品の扉に使用
5
満足度:5.0
種類、サイズ等豊富で重宝しております。 価格も良心的で、短納期。 全てにおいて満足です。
1人が参考にしています。
機械カバー部開閉補助機構としてとして
4
満足度:4.0
経年劣化時の保守交換部品としてまたは、同機構の自動機新規導入の際には、既存利用実績に於ける性能や使い勝手に満足度の高かっ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用溶接蝶番
ステンレス溶接蝶番
【クリーン洗浄品】重量用溶接蝶番
スチール溶接蝶番
スチール製溶接蝶番
ステンレス製平型蝶番 溶接タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミトラスコ中山トラスコ中山
通常価格876-177 --413 -274 -1,008 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性該当なし--
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質SUS304SUS304SUS304SPCCスチール(SPCC)ステンレス(SUS304)
詳細材質SUS304SUS304SUS304SPCCまたはSPHC--
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接タイプ溶接タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング