17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

溶接取手

chemSHERPA
通常単価(税別)
289300
税込単価
318330
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SS400材の溶接で取り付ける取手です。取り付け相手によって選定してください。

  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



UWANW

[ M ]材質:SS400
[ ! ]生材の為、防錆油を塗布しております。


規格表

型式L
UWANW10100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L質量
(g)
¥基準単価
TypeD
UWANW108083263
10095263
120109273


特長

めねじがない為、溶接による空気膨張による吹き飛びがございません。

使用例

関連部品

 ねじ取手用座金ナット
カテゴリページねじ・ボルト
カテゴリ
取手
カテゴリ
ナット
カテゴリ
代表商品ばね座金・平座金組込
六角穴付ボルト
取手用座金ナット-単品販売-
画像

溶接取手 関連画像1_関連部品

溶接取手 関連画像2_関連部品

溶接取手 関連画像3_関連部品

関連商品

商品名溶接取手アングル取手
鋳物オフセットタイプ
アングル取手
小径タイプ
アングル取手
アルミタイプ
アングル取手
丸棒グリップタイプ
丸棒取手
寸法固定タイプ
写真

溶接取手 関連画像1_関連商品

溶接取手 関連画像2_関連商品

溶接取手 関連画像3_関連商品

溶接取手 関連画像4_関連商品

溶接取手 関連画像5_関連商品

溶接取手 関連画像6_関連商品

U字形種類丸棒取手アングル取手アングル取手アングル取手アングル取手丸棒取手
取付方法溶接外止めめねじ外止め外止めめねじ

取手全商品リストは こちら

注意事項

  • 締め付けトルクは設定していません。
  • 部品精度(直角度)については設定していません。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ

(mm)

全長

RoHS?最小発注数量
~100
80
90
10
1個
~100
100
110
10
1個
101~150
120
130
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
289
( 318 )
在庫品1日目当日出荷可能
289
( 318 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SS400材の溶接で取り付ける取手です。取り付け相手によって選定してください。

ご注意

  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接取手のレビュー
3.4平均満足度:3.47件のレビュー
溶接取り付けの取手
2
満足度:2.0
もう少しバリエーションを増やしてほしいです。 φ12とか。 ご検討よろしくお願いします。
3人が参考にしています。
溶接で取付ける取手として使用
2
満足度:2.0
UWAN(ネジ取付) の様にもっと 径、幅、高さ、のバリエーションが欲しい。 せめてUWAFのタップ無し、メッキ無し、...もっと読む
2人が参考にしています。
取っ手の溶接取付
4
満足度:4.0
取っ手をフレームに溶接したい場合があり、作るより安くつくのでありがたい。φ12、幅200などもう少し種類を増やしてもらい...もっと読む
1人が参考にしています。
マンホール蓋の取っ手として
4
満足度:4.0
今まで丸棒から曲げて製作していましたが、製作費と時間を考えると、断然コストがかからない。納期の早い。
1人が参考にしています。
治具
3
満足度:3.0
この商品は、社内で使用するための治具に設置しました。持ち手部分(手を入れる部分)の高さが低いために、作業用手袋をはめた状...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接取手
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 溶接タイプ
アルミ楕円取手
ゴム取手
アングル取手 アルミタイプ
サイド取付取手
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格289-230 -455 -567 -8322,022
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし非磁性 / 反射防止耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 反射防止非磁性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
取付方法その他その他めねじめねじ外止め丸穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング