17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 (W)(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

段違い蝶番

通常単価(税別)
336682
税込単価
370750
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

段違い構造のステンレス製蝶番です。取り付け穴が左右非対称で、扉開閉時にボルト頭が干渉しません。3サイズ...

詳細を確認
  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HHSOY
形状No.A

形状No.B
[ M ]材質:SUS304


規格表

型式
HHSOY40
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式形状L1L2L3WW1P1P2P3NtE許容荷重(N)重量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeL1〜9コ10〜200
HHSOY40A520153523152054.21.56.358.822.1305273
505.52618.518.5265.578.427.4368326
75B2340125030124023528.814775.7620557
*許容荷重は2個使用の数値です。


使用例

段違い蝶番の場合
他の蝶番の場合

製品仕様

・最大開閉角度は約270度です。

注意事項

  • 許容荷重は縦使い(軸方向)の荷重になります。

※横開きの扉を想定し、2個使用した場合の数値でございます。

  • 特注対応については製作不可となります。

各商品特徴

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

段違い蝶番 関連画像1_蝶番種類

段違い蝶番 関連画像2_蝶番種類

段違い蝶番 関連画像3_蝶番種類

段違い蝶番 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さL

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 (W)

(mm)

取付ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
58.8
~40
40
25.1~35
35
23
10
1個
78.4
40.1~50
50
25.1~35
35
23
10
1個
147
70.1~80
75
45.1~55
50
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

段違い構造のステンレス製蝶番です。取り付け穴が左右非対称で、扉開閉時にボルト頭が干渉しません。3サイズ展開です。

ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜200201〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • ステンレス段付蝶番 HHPSSD 画像

    ミスミ

    ステンレス段付蝶番 HHPSSD

    適用板厚5mmのパネル取り付け時に有効な段付蝶番です。材質SUS304で、2サイズのご用意です。

  • 平型蝶番 ステンレス(皿穴) 画像

    ミスミ

    平型蝶番 ステンレス(皿穴)

    取付穴が皿穴のステンレス蝶番です。アルミフレームサイズに合わせて選定でき、2穴タイプ・3穴タイプから選択可能です。

  • ステンレス段付蝶番 HHSD 画像

    ミスミ

    ステンレス段付蝶番 HHSD

    1.2~5mmのパネル取り付け時に有効な、SUS304製の段付蝶番です。裏蝶番の一種で羽根の片側に段がついており、かぶせ仕様にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段違い蝶番のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
カバー部開閉補助機構として利用しました
4
満足度:4.0
設計、製作の手間軽減を鑑み既製品での有り物利用を考えた際、ミスミの商品ラインアップや在庫量には押し並べて満足しており、平...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段違い蝶番
【クリーン洗浄品】段違い蝶番
長蝶番
スプリング蝶番
抜差し蝶番
ステンレス溶接蝶番
メーカーミスミミスミミスミミスミRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)ミスミ
通常価格336--728 -198 -507 -177 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性-低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
種類平蝶番平蝶番長蝶番・リーフ形蝶番平蝶番抜差し蝶番平蝶番
本体材質SUS304SUS304SUS304SUS304ステンレスSUS304
詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304-SUS304
取付穴タイプ丸穴丸穴-丸穴丸穴-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング