17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 (W)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スチール溶接蝶番

通常単価(税別)
413624
税込単価
454686
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

穴なし設計のスチール製溶接専用蝶番です。重い扉やパネルの確実な固定に最適。選べる3サイズ展開で多用途に...

詳細を確認
  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HHSYT

[ M ]材質:SPHC [ S ]表面処理:有色クロメート(三価)



規格表

型式
HHSYT90
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式W許容荷重(kg)割数重量
(g)
¥基準
単価
¥スライド
単  価
TypeL1〜19コ20〜200
HHSYT6050253105326273
9060405180462389
10080455245494410
*許容荷重は2個使用の数値です。


注意事項

  • 許容荷重は縦使い(軸方向)の荷重になります。

※横開きの扉を想定し、2個使用した場合の数値でございます。

  • 特注対応については製作不可となります。

各商品特徴

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

スチール溶接蝶番 関連画像1_蝶番種類

スチール溶接蝶番 関連画像2_蝶番種類

スチール溶接蝶番 関連画像3_蝶番種類

スチール溶接蝶番 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さL

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 (W)

(mm)

RoHS?最小発注数量
245
50.1~60
60
45.1~55
50
10
1個
392
80.1~100
90
55.1~65
60
10
1個
441
80.1~100
100
65.1~85
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
413
( 454 )
在庫品1日目当日出荷可能
584
( 642 )
在庫品1日目当日出荷可能
624
( 686 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

穴なし設計のスチール製溶接専用蝶番です。重い扉やパネルの確実な固定に最適。選べる3サイズ展開で多用途に対応します。

ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 溶接抜差し蝶番 画像

    ミスミ

    溶接抜差し蝶番

    穴なしで溶接取り付け専用のスチール蝶番です。右勝手用・左勝手用をご用意しております。

  • ステンレス溶接蝶番 画像

    ミスミ

    ステンレス溶接蝶番

    SUS304製の溶接取り付け専用の蝶番です。6サイズのご用意です。

  • 重量用溶接蝶番 画像

    ミスミ

    重量用溶接蝶番

    適用板厚3mm以上のSUS304製の溶接蝶番です。重量物用で、6サイズのご用意です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール溶接蝶番のレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
カバー
5
満足度:5.0
納期が短くて品質も問題ありませんでした。また注文したいと思います。 ありがとうございました。
1人が参考にしています。
外部門扉の修理
5
満足度:5.0
外部門扉の蝶番が腐食していたので、フレーム修理と合わせて交換しました。しっかりしていて不満はありません。
0人が参考にしています。
作業棚の開閉扉に使用
4
満足度:4.0
現合で製作する作業棚の扉の丁番として必要になったので購入しました。納期が早くて助かりました。
0人が参考にしています。
扉の蝶番
4
満足度:4.0
扉蝶番の交換で購入し使用しました。使用した感想は某メーカー製と遜色ありません。
0人が参考にしています。
扉の蝶番に
5
満足度:5.0
短納期の物で、工具屋さんより早く入荷したので助かりました。使用感は他社同等品で何も問題ありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール溶接蝶番
スチール製溶接蝶番
スチール製特厚溶接蝶番
ステンレス溶接蝶番
重量用溶接蝶番
スチール製横長蝶番
メーカーミスミトラスコ中山トラスコ中山ミスミミスミトラスコ中山
通常価格413-274 -789 -177 -876 -301 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
特性・用途該当なし--低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性-
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
本体材質SPCCスチール(SPCC)スチール(SPHC)SUS304SUS304スチール(SPCC)
詳細材質SPCCまたはSPHC--SUS304SUS304-
取付方法溶接溶接タイプ溶接タイプ溶接溶接木ねじ(別売)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング