メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】プレス加工した鋼板2枚を組み合わせた安価な玉軸受ユニット(ピロータイプ)です。
PBTP

精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
使用温度:-15~+100℃
[ ! ]納品時、軸受と鋼板は一体になっておりません。取付時に組み合わせてご使用下さい。
[ ! ]2×M(止めねじ)の角度は120°となります。| 構成部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ①ハウジング | SPCC | 四三酸化鉄皮膜 |
| ②軸受 | SUJ2 | − |
| ③ゴムシール | ニトリルゴム(NBR) | − |
| ④止めねじ | SCM435 | − |
| 型式 |
| PBTP12 |
| 型式 | L | H | A | J | N | H1 | H2 | B | S | 取付ボルト 呼び | 許容荷重(N) | 軸受 基本定格荷重(N) | 止めねじ | 重量 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | ラジアル | アキシアル | Cr(動) | Co(静) | M | 締付トルク | アキシアル | (g) | |||||||||||
| (N ・cm) | 負荷能力(N) | |||||||||||||||||||
| PBTP | 12 | 86 | 22 | 25 | 68 | 10 | 3 | 44 | 22 | 6 | M8 | 2,150 | 830 | 9,550 | 4,800 | M5×0.8 | 240 | 478 | 160 | 800 |
| 15 | 86 | 22 | 25 | 68 | 10 | 3 | 44 | 22 | 6 | M8 | 2,150 | 830 | 9,550 | 4,800 | 240 | 478 | 150 | 830 | ||
| 20 | 98 | 25 | 32 | 76 | 10 | 3 | 50 | 25 | 7 | M8 | 2,650 | 1,030 | 12,800 | 6,600 | 250 | 1,280 | 210 | 900 | ||
| 25 | 108 | 29 | 32 | 86 | 12 | 4 | 56 | 27 | 8 | M10 | 3,700 | 1,470 | 14,000 | 7,900 | M6×0.75 | 490 | 1,400 | 290 | 1,040 | |
| 30 | 117 | 33 | 38 | 95 | 12 | 4 | 66 | 30 | 8 | M10 | 4,400 | 1,670 | 19,600 | 11,300 | 490 | 1,960 | 420 | 1,290 | ||
D | 内径公差 (mm) | |
(mm) | ||
を超え | 以下 | |
10 | 18 | +0.015 0 |
18 | 31.75 | +0.018 0 |
31.75 | 50.8 | +0.021 0 |
50.8 | 80.962 | +0.024 0 |
80.962 | 120 | +0.028 0 |
120 | 180 | +0.033 0 |
【特長】プレス加工した鋼板2枚を組み合わせた安価な玉軸受ユニット(ピロータイプ)です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜20 | 21〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジタイプ-
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ-
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ひしフランジ(鋳物)/四角フランジ(鋳物)-
4.7通常価格(税別):515円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
4.5通常価格(税別):920円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-
4.8通常価格(税別):910円~

ミスミ
玉軸受ユニット -四角フランジタイプ(鋳物)-
4通常価格(税別):1,000円~

NTN
鋳鉄製角フランジ形
4.5通常価格(税別):1,781円~

FYH(日本ピローブロック)
小型ダイカスト製菱フランジ形ユニット UFL
3.3通常価格(税別):2,053円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
3.6通常価格(税別):515円~