メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】プレス加工した鋼板2枚を組み合わせた安価な玉軸受ユニット(フランジタイプ)です。

精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
使用温度:-15~+100℃
[ ! ]納品時、軸受と鋼板は一体になっておりません。取付時に組み合わせてご使用下さい。
[ ! ]2×M(止めねじ)の角度は120°となります。
| 構成部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ①ハウジング | SPCC | 四三酸化鉄皮膜 |
| ②軸受 | SUJ2 | − |
| ③ゴムシール | ニトリルゴム(NBR) | − |
| ④止めねじ | SCM435 | − |
| 型式 |
| HBTP12 |
| 型式 | L | H | A | J | N | A1 | H1 最小 | B | S | 取付ボルト 呼び | 許容荷重(N) | 軸受 基本定格荷重(N) | 止めねじ | 重量 (g) | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | ラジアル | アキシアル | Cr(動) | Co(静) | M | 締付トルク (N ・cm) | アキシアル 負荷能力(N) | ||||||||||||
| HBTP | 12 | 59 | 81 | 14 | 63.5 | 7 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | 2650 | 640 | 9550 | 4800 | M5×0.8 | 240 | 478 | 250 | 800 |
| 15 | 59 | 81 | 14 | 63.5 | 7 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | 2650 | 640 | 9550 | 4800 | 240 | 478 | 240 | 830 | ||
| 20 | 67 | 90 | 16 | 71.5 | 9 | 4 | 56 | 24.7 | 7 | M8 | 3100 | 740 | 12800 | 6600 | 250 | 1280 | 290 | 900 | ||
| 25 | 71 | 95 | 18 | 76 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | M8 | 3530 | 900 | 14000 | 7900 | M6×0.75 | 490 | 1400 | 360 | 1,040 | |
| 30 | 84 | 113 | 18 | 90.5 | 11 | 5.2 | 71 | 30.3 | 8 | M10 | 4900 | 1220 | 19600 | 11300 | 490 | 1960 | 560 | 1,290 | ||
【特長】プレス加工した鋼板2枚を組み合わせた安価な玉軸受ユニット(フランジタイプ)です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜20 | 21〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジタイプ-
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ-
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
4.5通常価格(税別):920円~

NTN
鋳鉄製ピロー形
4.2通常価格(税別):1,671円~

ミスミ
玉軸受ユニット -四角フランジタイプ(鋳物)-
4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
3.6通常価格(税別):515円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-
4.8通常価格(税別):910円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ひしフランジ(鋳物)/四角フランジ(鋳物)-
4.7通常価格(税別):515円~

旭精工
ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCP形
5通常価格(税別):1,679円~