メカニカル部品技術窓口
位置決めスイッチ スプリングプランジャタイプになります。【本体材質】SUS303【ピン部材質】SUS4...
詳細を確認| MSPSS N-MSPSS-D(LED付) | スイッチ本体 | |
![]() | ![]() |
| ピン部 | 本体 | コード | [ A ]付属品 | |
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ M ]材質 | ||
| SUS440C | 50〜55HRC | SUS303 | φ3耐油性2芯コード2m 最小曲げ半径R7 | 六角ナット2個(並目JIS3種) 歯付座金1個 |
| 型式 |
| MSPSS6 MSPB6 N−MSPB−D6F |
| 型式 | M (並目) | d | ストローク S | 作動点 | 接触力N | 接点構造 | B | MSPSS | N−MSPSS−D | ||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||
| Type | No. | min. | max. | 1〜9コ | 10〜20 | 1〜9コ | 10〜20 | ||||||
| MSPSS N−MSPSS−D | 6 | 6 | 2.5 | 3 | 本体端面から 0.8 (繰返精度0.01) | 6 | 11 | NO (常時開) | 5 | 2,850 | 2,700 | 3,390 | 3,200 |
| 8 | 8 | 6 | 11 | 7 | 2,850 | 2,700 | 3,270 | 3,100 | |||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,940円 ( 3,234円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,940円 ( 3,234円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,490円 ( 3,839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,370円 ( 3,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
位置決めスイッチ スプリングプランジャタイプになります。【本体材質】SUS303【ピン部材質】SUS440C

よくある故障内容と原因・対策
よくある事例をまとめております。ご使用前にあわせてご確認ください。
※画像は参考例です。記載の内容は事象を断定するものではございません。
LEDの例












通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ
2.5通常価格(税別):2,530円~

メトロール
超小型 スイッチ付ボールプランジャ BP
4.2通常価格(税別):5,938円~

オムロン
触覚スイッチ D5B
4通常価格(税別):2,409円~

杉山電機システム
USシリーズ スプリングセンサー
0通常価格(税別):4,456円~