概要・仕様
[ ! ]検出体はスイッチに対してまっすぐあててください。(偏角±3°以内)
よくある故障内容と原因・対策
よくある事例をまとめております。ご使用前にあわせてご確認ください。
※画像は参考例です。記載の内容は事象を断定するものではございません。
①LEDがつかない・導通しない
<原因>過電流
「LEDが点灯しない」「センサが導通しない」など故障原因で最も多いのが「過電流」です。指定された接点定格で接続していても、機器の電源を入れた際に定格よりも大きな電流が流れることがあります。
過電流により、LEDが焼き切れてスイッチが導通しなくなる・火花(アーク)が飛んでスイッチの接点が汚れるなどが発生し、いずれも精度や寿命の低下につながるため注意が必要です。
<起こりやすい場面>機器の電源を入れたとき・受け入れテストをしたとき(電圧が高いテスターを使用したとき)
<対策>
・突入電流が起こらないように処置をする
あらかじめ制御盤にインターフェースユニットを取り付けることで、過電流のおそれのある環境において接点保護
回路の役割を担います。
・インターフェイスユニットやトランジスタオプションを使用する
タッチスイッチに関しては、トランジスタオプションをスイッチに組み込むことで、インターフェースユニットと
同様の効果を得ることができます。
LEDの例②精度・寿命の低下を早めてしまう使用方法
<原因①>コンタクトを勢いよく弾いている
ツールセッタやタッチスイッチのコンタクトを勢いよく動かすと、反動で内部の接点に打痕が生じ、精度や寿命の
低下を招きます。
コンタクトを指でパチンパチンと弾く行為は故障の原因に直結するため、お控えください。
<起こりやすい場面>取付のときに、動作確認として指でパチンと動かしてしまう・清掃時に、エアーダスターを
コンタクトに当ててしまう
<対策>
・取付時に、動作確認として指で弾かない
・コンタクトを押し込んだ状態から元に戻すときは、勢いよく弾かない
・清掃時に、力強く拭いたり、手作業でコンタクトを押し込んだりしない
・清掃時、エアーダスターをコンタクトに直接吹きかけない
<原因②>直進当たり専用タッチスイッチで斜めにワークを当てている
「直進当たり用のタッチスイッチ」で偏角当たりをすると劣化を早めや精度・寿命の低下につながります。
<起こりやすい場面>「直進当たり専用のタッチスイッチ」使用時、検出体をスイッチに対して斜めに当ててしまう
<対策>
・事前にタッチスイッチとワークの動作方向を確認し、使用するタッチスイッチに適した当て方になるよう調整する
・推奨角度で検出体が当たるよう取付治具を調整する
・斜めに当てる場合、偏角・摺動当たり専用のタッチスイッチを選択する
※偏角・摺動当たり専用タッチスイッチは、直進当たりでも使用可能です。
直進当たり:タッチスイッチの軸と検出体の接地面が
垂直な当て方
偏角当たり:タッチスイッチの軸と検出体の
接地面が垂直ではない当て方。)
摺動当たり:横からスライドさせる当て方。

タッチスイッチが損傷するときの構造
③精度が安定しない
<原因>治具の剛性が低い
センサを固定する治具が柔らかいと、接触力によって治具がたわんでしまいます。
たわみがあると、接触する度に動作点にバラツキが出てしまい、規定よりも繰り返し精度(精度の再現性)が低くなります。
<対策>剛性の高い治具を使う
あらかじめ治具の剛性を確かめ、力を加えてもたわまない材質の取付治具にセンサを取り付けてください。

治具の剛性とセンサの精度の関係
④ケーブルの断線・被覆の破れ
<原因①>最小曲げ半径以下で屈曲している
規定より小さい曲げ半径(曲げR)でケーブルを曲げると、被覆が破れて内部の芯線が断線することがあります。
※曲げ半径(曲げR)…棒材や金属などを屈曲した際の曲げた位置から曲げの中心部までの半径のこと
<対策>最小曲げよりも大きく曲がるようにする
ケーブルを屈曲させる際は、最小曲げ半径よりも大きく曲がるように配線を調整してください。
ケーブルの種類を確認し、下記の最小曲げ半径以上になるように配線をしてください。

耐熱スイッチ用
キャブタイヤケーブル
最小曲げ半径:R28

キャブタイヤケーブル
最小曲げ半径:R7

バラ線
最小曲げ半径:R6
<原因②>切粉で被覆が破れている
使用環境で発生する、金属の切粉によってケーブルの被覆が破れれるケースがあります。
「ケーブル被覆の破れ」は断線だけでなくクーラント浸入のリスクにもなります。クーラントがケーブルを通して内部へ浸入し、ショートや接点不良を誘発する可能性があります。
<対策>プロテクトチューブやワイヤーブレードを使用する
⑤センサー取り付け時の断線トラブル
<原因>ケーブル引っ張り・指定曲げ半径を超えたケーブルの屈曲
センサーのケーブルを搭載装置への配線時に「ケーブルの根元を強く引っ張る」
「指定曲げ半径を超えたケーブルの屈曲」
によってスイッチ内部の絶縁体が断線を起こし使用不可となる場合がございます。
<対策>長さに余裕を持った配線でケーブルの曲げ半径(R)を遵守する
カタログ記載の「配線コード最小曲げ半径」の範囲に収まるように配線してください。
ケーブルが強く引っ張られたり、曲げ半径以下に屈曲しないようセンサの取付位置にご配慮ください。
購入時に長めのケーブルをご選定ください。
ロボットアームなど動きのある装置にスイッチを搭載する場合は、スイッチの可動範囲を考慮し、常に曲げ半径の値を確保できるよう配線してください。