17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径M(mm)

    ~mm
  • ストローク (S)(mm)

    ~mm
  • 緩み防止処理

    ~mm
  • 初期荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボールプランジャ ショートタイプ

通常単価(税別)
410590
税込単価
451649
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ボールプランジャ ノーマルタイプと比べ、全長が約30%短いショートタイプです。極小径M2からラインナッ...

詳細を確認
  • 【25年9月新商品】耐食性に優れたオールSUS316Lもございます!ボールプランジャ SUS316L マイナス溝/六角穴タイプ
  • 【25年12月新商品】ボディ×ボールの材質を自由に組み合わせ!PEEKなど新材質もございます。ボールプランジャ 材質選択タイプ
  • 緩み防止あり品を取り外しの際、六角穴破損防止のため六角レンチを真っ直ぐ挿入してください。また、ボールポイントは使用しないでください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



荷重

※緩み防止ありのみに適用

ボールプランジャ ショートタイプ:関連画像

■緩み防止あり品について

[ ! ]緩み防止処理とはマイクロカプセルに接着剤が封入されています。
一度緩めたら効果がなくなりますので再利用の際はねじ用嫌気性接着剤を使用してください。

[ ! ]緩み防止効果は締付後72時間以上放置いただくことで効果が得られます。
[ ! ]直射日光、水分を避け、なるべく低湿度で保管してください。
[ ! ]油成分付着も性能低下の原因となりますので、ご注意ください。
[ ! ]サイズにより緩み防止処理の塗布幅は異なります。
[ ! ]緩み防止処理ありの取り外しや交換の際は六角レンチをまっすぐに挿入し、六角穴破損にご注意ください。
ボールプランジャ ショートタイプ:関連画像

■特長:従来のボールプランジャよりも全長が約30%短いため
薄いプレートに取り付けてもはみ出しません。

 
Typeボディボールスプリングスペーサ使用可能
材質材質硬度材質[ M ]材質温度
緩み防止ありBPKYSUSXM7SUS440C59~66HRCSUS304-WPSSUS304-30~80℃
緩み防止なしBPK-30~240℃


規格表

型式
BPK4
BPKY6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dSLB荷重(N)¥基準単価
TypeM
(並目)
min.max.
(緩み防止あり)
BPKY (*のみ)

(緩み防止なし)
BPK
21.20.33.50.60.9(0.5)(1.2)590
*320.5511.5(1.0)(2.0)570
*42.50.861.22(1.1)(3.7)410
*530.881.92.5(2.2)(5.9)
*64191.83(4.6)(8.7)
*851.2101.84(7.5)(11.9)490
[ ! ]先端部レンチ用溝はありません。六角穴のみの取り付けとなります。
[ ! ]荷重(N)は参考値です。 [ ! ]荷重min.は初期荷重、max.はボールを最大限沈めたときの荷重です。
kgf=N×0.101972

型番リスト

表示件数

外径M

(mm)

ストローク (S)

(mm)

緩み防止処理

初期荷重

(N)

最大荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
2
0.3
なし
0.5
1.2
10
1個
3
0.5
なし
1
2
10
1個
4
0.8
なし
1.1
3.7
10
1個
5
0.8
なし
2.2
5.9
10
1個
6
1
なし
4.6
8.7
10
1個
8
1.2
なし
7.5
11.9
10
1個
3
0.5
あり
1
2
10
1個
4
0.8
あり
1.1
3.7
10
1個
5
0.8
あり
2.2
5.9
10
1個
6
1
あり
4.6
8.7
10
1個
8
1.2
あり
7.5
11.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボールプランジャ ノーマルタイプと比べ、全長が約30%短いショートタイプです。
極小径M2からラインナップし、省スペース化ニーズに適応してます。
緩み防止ありは、あらかじめ緩み防止処理(エポキシ樹脂系接着剤)が施された商品です。
ねじロック剤不要で作業性UPし、ねじロック剤塗布作業削減と緩み防止品質安定が実現しました。

【緩み防止ありの特長】
・ねじ込む際にマイクロカプセルが破壊され硬化開始。完全硬化時間は締付後72h~。
・耐薬品性、耐熱性に優れています。

【関連商品】
ボールプランジャ 材質選択タイプ
ボールプランジャ ノーマルタイプ
ボールプランジャ SUS316L マイナス溝/六角穴タイプ
ボールプランジャ SUS304相当 六角穴タイプ
ボールプランジャ ショートタイプ
ボールプランジャ ステンレスロングタイプ

ご注意

  • 【25年9月新商品】耐食性に優れたオールSUS316Lもございます!ボールプランジャ SUS316L マイナス溝/六角穴タイプ
  • 【25年12月新商品】ボディ×ボールの材質を自由に組み合わせ!PEEKなど新材質もございます。ボールプランジャ 材質選択タイプ
  • 緩み防止あり品を取り外しの際、六角穴破損防止のため六角レンチを真っ直ぐ挿入してください。また、ボールポイントは使用しないでください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜7475〜200201~
値引率基準単価5%8%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールプランジャ ショートタイプのレビュー
4.4平均満足度:4.415件のレビュー
小さい部品の位置決め
5
満足度:5.0
小さい部品に取り付けるために、全長の短い物を探しており、これが最も短かったです。
2人が参考にしています。
部品の固定
5
満足度:5.0
全長の短いタイプを探していてこの製品を見つけました。 設備からはみ出ること無く取り付けることが出来たので助かりました。
2人が参考にしています。
溶接治具のワーク止めとして使用しています。
5
満足度:5.0
溶接治具のワーク止めとして使用しています。注文したら 翌日に届いたので 便利です。助かります。
0人が参考にしています。
狭い箇所での接地(アース
4
満足度:4.0
標準品では長すぎて入らないが、この商品なら全長が短く入れたい箇所に収まる。緩み止めも付いていて取付作業が楽。
0人が参考にしています。
部品の保持用
5
満足度:5.0
コンパクトなので狭い場所でも配置できるので助かっています。 強が複数選べる所も良い点です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールプランジャ ショートタイプ
ボールプランジャ 細目タイプ
ボールプランジャ L寸選択ステンレスロングタイプ
ボールプランジャ PPSS
プレスフィットプランジャ ローラタイプ
ステンレスケース プランジャー(シリンダータイプ)(SBPC)
メーカーミスミミスミミスミ鍋屋バイテックミスミイマオコーポレーション
通常価格410-410 -620 -598 -820 -288 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途真空 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性該当なし真空 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性-絶縁性 / 非磁性-
取付方法スクリュー(六角)スクリュー(六角)スクリュー(六角)圧入プレスフィット圧入
ボール詳細材質SUS440CSUJ2SUS440C-ポリアセタール-
ボール材質SUS440CSUJ2SUS440CステンレスポリアセタールSUS420
ボディ詳細材質SUSXM7S45CSUS304相当-ポリアセタール-

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング