メカニカル部品技術窓口
【特長】・見えにくい箇所のワーク確認作業などに最適な鏡です。
■標準タイプ![]() | ■穴加工付タイプ 2H ![]() | 4H ![]() |
| 穴加工詳細 | ||||||||||||||
|

[!]A≧B 全周面取りC0.3~1.0
[!]穴端部からガラス端部まで5mm以上あけてください。
[!]MRAとMRAAのF寸公差は±1.0となります。
| シール無し タイプ | シール付 タイプ | [ M ]材質 | 耐熱温度 |
| 連続使用 | |||
| MRG | MRGA | ガラス | 80度 |
| MRA | MRAA | アクリル | 50度 |
| [ ! ]耐熱温度は使用条件等で大きく変わります。保証値ではありません。 | |||
| 型式 | − | A | − | B |
| MRG3 | − | 250 | − | 100 |
| 型式 | − | A | − | B | − | F | − | G | − | ボルト呼び |
| MRG4H3 | − | 200 | − | 180 | − | F160 | − | G140 | − | N5 |
| ■標準タイプ | |||||
| 型式 | 指定1mm単位 | ||||
| Type | T | A | B | ||
| シール無し MRG MRA | シール付 MRGA MRAA | (ガラスミラー) (アクリルミラー) | 3 | 10〜300 | 10〜300 |
| ■穴加工付タイプ | ||||||||||
| 型式 | 指定1mm単位 | ボルト呼び径選択 | ||||||||
| Type | 穴数 | T | A | B | F | G | N(通し穴) | P(皿穴) | ||
| シール無し MRG MRA | シール付 MRGA MRAA | (ガラスミラー) (アクリルミラー) | 2H 4H | 3 | 10〜300 | 10〜300 | 9〜241 | 9〜241 | 5 | 3 |
| 重さ | 傷つきにくさ | 割れ | 耐熱性 | 耐薬品性 | |
| ガラスミラー | 重い(比重2.5) | ○ | 割れやすい | 80度 | ○ |
| アクリルミラー | 軽量(比重1.2) | × | 割れにくい | 50度 | × (対有機溶剤) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】・見えにくい箇所のワーク確認作業などに最適な鏡です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 型式 | A 指定1mm 単位 | ¥基準単価 | |||||
| B 指定1mm単位 | |||||||
| Type | T | 10〜50 | 51〜100 | 101〜150 | 151〜200 | 201〜300 | |
| MRG シール無し | 3 | 10〜50 | 1,510 | − | − | − | − |
| 51〜100 | 1,760 | 2,020 | |||||
| 101〜150 | 1,820 | 2,140 | 2,520 | ||||
| 151〜200 | 1,890 | 2,270 | 2,730 | 3,020 | |||
| 201〜300 | 2,020 | 2,390 | 2,890 | 3,150 | 3,680 | ||
| MRGA シール付き | 3 | 10〜50 | 1,810 | − | − | − | − |
| 51〜100 | 2,110 | 2,420 | |||||
| 101〜150 | 2,170 | 2,560 | 3,020 | ||||
| 151〜200 | 2,270 | 2,720 | 3,280 | 3,620 | |||
| 201〜300 | 2,420 | 2,870 | 3,470 | 3,780 | 4,410 | ||
| 型式 | A 指定1mm 単位 | ¥基準単価 | |||||
| B 指定1mm単位 | |||||||
| Type | T | 10〜50 | 51〜100 | 101〜150 | 151〜200 | 201〜300 | |
| MRA シール無し | 3 | 10〜50 | 2,040 | − | − | − | − |
| 51〜100 | 2,370 | 2,720 | |||||
| 101〜150 | 2,450 | 2,890 | 3,400 | ||||
| 151〜200 | 2,550 | 3,060 | 3,690 | 4,070 | |||
| 201〜300 | 2,720 | 3,220 | 3,900 | 4,410 | 5,150 | ||
| MRAAシール付き | 3 | 10〜50 | 2,440 | − | − | − | − |
| 51〜100 | 2,850 | 3,260 | |||||
| 101〜150 | 2,930 | 3,470 | 4,070 | ||||
| 151〜200 | 3,060 | 3,660 | 4,420 | 4,880 | |||
| 201〜300 | 3,260 | 3,940 | 4,670 | 5,290 | 6,170 | ||
| 穴加工付 Type | ¥穴加工費 | |
| N(通し穴) | P(皿穴) | |
| 2H | 950 | 1,050 |
| 4H | 1,890 | 2,100 |
| 型式 | − | A | − | B | − | F | − | G | − | ボルト呼び |
| MRG4H3 | − | 200 | − | 180 | − | F160 | − | G140 | − | N5 |
■シール付タイプのシールについて![]() | 設置の際に取扱いし易いように、両面テープはミラーより一回り小さいサイズを ご用意しています。(約5mm~10mm) シールはミラーにつけずに出荷します。シール厚みは2mmです。 [!]サイズによっては自重により落下のおそれがあります。 シールのみでの取付は避けるようにしてください。 [!]水がかかる場所でのご使用は、鏡の汚れ、くもりにつながりますので、避ける ようにしてください。 |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガラスプレート角 フリー指定タイプ
4.1通常価格(税別):2,457円~

ミスミ
ガラスプレート丸 フリー指定タイプ
4.8通常価格(税別):2,899円~

ミスミ
ミラープレート ガラスタイプ/アクリルタイプ
4.1
ミスミ
石英ガラスプレート丸 フリー指定タイプ
4.7
ミスミ
石英ガラスプレート角 フリー指定タイプ
4.5
ミスミ
ガラスプレート丸用 フランジカバー JISタイプ/コンパクトタイプ
0通常価格(税別):5,720円~

ミスミ
断熱板 高強度・高温耐久グレード
4.4
ミスミ
断熱シート
4.4
ミスミ
セラミックスプレート
4.3