メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
下面ワイドタイプは上面に工具が干渉しないため下面ボルト・ノック穴締結作業が容易に行えます。
矢視 X1-X1

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| YSCTW | SS400 | − |
| YSSTW | 四三酸化鉄皮膜 | |
| YSMTW | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | B | − | H | − | G | − | F |
| YSSTW125 | − | B120 | − | H200 | − | G100 | − | F100 |
| 型式 | B | H 選択 | 指定1mm単位 | 固定寸法 | |||||||||||
| Type | A | G | F | A1 | T | T1 | E | t | S | F1 | G1 | M | N | ||
| YSCTW (表面処理なし) YSSTW (四三酸化鉄皮膜) YSMTW (無電解ニッケルメッキ) | 100 | 100 | 100 150 200 250 300 | 30〜80 | 70〜80 | 170 | 10 | 9 | 50 | 3.2 | 22 | 150 | 80 | M10 | 11 |
| 120 | 30〜100 | 32 | 100 | ||||||||||||
| 150 | 30〜130 | 44 | 130 | ||||||||||||
| 125 | 120 | 30〜100 | 95〜100 | 75 | 4.5 | 19 | 100 | ||||||||
| 150 | 150 | 35〜120 | 95〜120 | 260 | 14 | 12 | 32 | 240 | 120 | M12 | 14 | ||||
| 200 | 200 | 35〜170 | 120〜170 | 100 | 44 | 160 | |||||||||
![]() |
|
| Alteration | Code | Spec. | ¥/1 Code | ||
![]() | HKC | H寸法の公差を±0.05 に変更します。
| 1,500 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
下面ワイドタイプは上面に工具が干渉しないため下面ボルト・ノック穴締結作業が容易に行えます。
| A | B | H | ¥基準単価 | ||
| YSCTW | YSSTW | YSMTW | |||
| 100 | 100 | 100 | 5,630 | 6,720 | 7,310 |
| 150・200 | 6,300 | 7,560 | 8,240 | ||
| 250・300 | 6,810 | 8,320 | 8,740 | ||
| 120 | 100 | 5,800 | 6,890 | 8,190 | |
| 150・200 | 6,390 | 7,560 | 8,320 | ||
| 250・300 | 7,230 | 8,320 | 9,920 | ||
| 150 | 100 | 6,390 | 8,070 | 8,800 | |
| 150・200 | 7,480 | 8,740 | 10,120 | ||
| 250・300 | 7,730 | 9,440 | 11,040 | ||
| 125 | 120 | 100 | 6,780 | 8,100 | 9,600 |
| 150・200 | 7,730 | 9,240 | 10,560 | ||
| 250・300 | 9,240 | 10,500 | 11,440 | ||
| 150 | 150 | 100 | 8,160 | 9,660 | 11,270 |
| 150・200 | 9,020 | 10,920 | 12,480 | ||
| 250・300 | 10,210 | 11,970 | 13,980 | ||
| 200 | 200 | 100 | 10,500 | 11,680 | 15,090 |
| 150・200 | 13,110 | 13,760 | 17,430 | ||
| 250・300 | 13,610 | 14,400 | 18,310 | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
溶接スタンド -形鋼高さ指定タイプ-
4.5
ミスミ
溶接スタンド -形鋼タイプ-
3
ミスミ
溶接スタンド -プレートタイプ-
4
ミスミ
リブ -通し穴・ザグリ穴 固定寸タイプ-
4.3通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
イケール -鋳鉄 寸法固定タイプ-
4.6通常価格(税別):2,510円~

ミスミ
精密鋳造リブ -通し穴 固定寸タイプ-
4.2通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
リブ -タップ穴 固定寸タイプ-
4.2通常価格(税別):1,080円~

ミスミ
イケール -アルミ鋳造 寸法固定タイプ-
4.5通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
リブ -タップ穴 穴位置指定タイプ-
4.5