17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 定格電圧

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電磁弁-直動式2ポートタイプ-

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】空気・水にご使用いただけるコンパクトな2方向電磁弁です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

MDSNJIS記号
■電磁弁基本仕様
方向2方向
ポジション数2
使用流体空気・水・灯油・ 油(50mm2/S)
使用圧力範囲0~1.5MPa
使用温度範囲5~40℃
電圧許容範囲±10%
弁形式直動ポペット構造 常時閉(通電開)

 

規格表

型式定格電圧(V)
MDSNB
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式定格電圧
(V)
定格電流(mA)
50/60Hz
管接続
口径
オリフィス径
(mm)
有効断面積
(mm2)
Cv値質量
(kg)
¥基準単価
MDSNB(AC100V)88/73Rc1/8φ1.61.540.090.312,720
C(AC200V)43/37

型番リスト

表示件数

定格電圧

RoHS?最小発注数量
AC100V
10
1個
AC200V
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】空気・水にご使用いただけるコンパクトな2方向電磁弁です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■構成部品  ■構成部品表
品番名称[ M ]材質[ S ]表面処理
本体C3604B
固定コア磁性ステンレス
コイルケ-スSPC黒色樹脂塗装
ナットS15Cニッケルメッキ

 

■特長
・ 空気、水、油に使用できるコンパクトな2ポート電磁弁です。
・ 直動式ですので、低圧でも使用できます。

■流量特性

■使用上の注意
○使用環境について
・使用は室内で5~40℃とし、腐食性雰囲気での保管・使用は避けてください。
・電磁弁に強い衝撃や振動を与えないでください。弁が開から閉、閉から開になる恐れがあります。
○流体の質
・流体が圧縮空気の場合は、エアフィルタを取り付けてドレンやゴミを取り除いてください。
・流体が水の場合もフィルタを取り付けて、砂や配管の錆び等を取り除き、水質の悪い水は流さないでください。
○取付
・取付は、水平にコイル部が上になるように取り付けてください。
・M4ネジ部の過度の締め付けは、本体破損につながりますのでご注意ください。
○配管
・配管前に管内を十分に洗浄・フラッシングし、切り粉やゴミ・切削油などを除去してください。
・IN側は、激しい乱流が起こらないように配管してください。
○メンテナンス
・電磁弁は、分解しないでください
 

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁弁-直動式2ポートタイプ-のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
エアーブローに使用
5
満足度:5.0
100V電源に連動させてエアーのON/OFFさせて使用しております。某大手だと代理店通したりと手間が非常にかかるのでシン...もっと読む
0人が参考にしています。
ピンチバルブに使用
3
満足度:3.0
若干の発熱はあるが、問題ない。0.1MPaでも動作可能。今回3個購入したが、底部のM4ネジ穴のタップが物により精度がまち...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁弁-直動式2ポートタイプ-
電磁弁-パイロットキック式2ポートタイプ-
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体
圧縮空気用直動式3ポート電磁弁単体(ジャスフィットバルブ) FAGシリーズ
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズ
空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ
メーカーミスミミスミCKDCKD日本精器CKD
通常価格2,8007,130 -4,971 -4,264 -10,38619,420 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
弁形式2ポート弁2ポート弁3ポート弁3ポート弁5ポート2ポート弁
用途連数1連数1単体使用(マニホールド搭載可)単体使用単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクトダイレクトマニホールドベースダイレクトダイレクトダイレクト
仕様標準標準無給油無給油標準 / 無給油標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング