17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 呼び番号

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 軸穴径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

トッププレートチェーン用アイドラー

通常単価(税別)
2,470
税込単価
2,717
通常出荷日:2日目

フラットで幅の広いプレート部にワークを直接のせて搬送することができます。アキューム(滞留)搬送に適して...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

TPDR
トッププレートチェーン用アイドラー:関連画像
●アイドラー軸穴仕様
軸穴呼びd推奨軸
2525.3φ25h9
3030.3φ30h9
4040.3φ40h9
[ M ]材質
アイドラー:ガラス強化ナイロン

規格表

◦アイドラー型式軸穴径
 TPDR2330
■アイドラー
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式軸穴径 dD¥基準単価
Type呼び
TPDR2125 30 40130.02,400
23142.52,450
25154.52,490

型番リスト

表示件数

呼び番号

外径

(mm)

軸穴径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
21
130
25
10
1個
21
130
30
10
1個
21
130
40
10
1個
23
142.5
25
10
1個
23
142.5
30
10
1個
23
142.5
40
10
1個
25
154.5
25
10
1個
25
154.5
30
10
1個
25
154.5
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,470
( 2,717 )
2日目
2,470
( 2,717 )
2日目
2,470
( 2,717 )
2日目
2,470
( 2,717 )
2日目
2,470
( 2,717 )
2日目
2,470
( 2,717 )
2日目
2,470
( 2,717 )
2日目
2,470
( 2,717 )
2日目
2,470
( 2,717 )
2日目

詳細情報

基本情報

フラットで幅の広いプレート部にワークを直接のせて搬送することができます。アキューム(滞留)搬送に適しています。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]チェーンは5つ以上の場合、お見積り

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

組付例

駆動側

従動側

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トッププレートチェーン用アイドラーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンベア部品として
5
満足度:5.0
今回初めて購入しました。 ワークが大きめのサイズなので幅の広いコンベアで 長距離搬送コンベアの為購入しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トッププレートチェーン用アイドラー
プラスチック・ステンレスチューン用アイドラ シングルヒンジ用
【FA新商品】リターンローラ
アイドラー 樹脂タイプ
トッププレートチェーン用スプロケット
【FA新商品】トッププレートチェーン
メーカーミスミWOOJIN(ウージン)ミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,4702,622 -600 -740 -4,230 --
通常出荷日2日目9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目3日目〜
チェーンタイプストレートストレート----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーン用アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング