17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 呼び

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [500-4000/10mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 8日以内

    倍速チェーン用アルミフレーム

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目~8日目

    【特長】・倍速チェーン用のアルミフレームです。【材質】・フレーム:A6063S-T5・プラトップカバー...

    詳細を確認
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    WCF

    WCF3

    WCF4

    WCF5

    (詳細寸法は下記)

    倍速チェーン用アルミフレーム:関連画像
    [ ! ]汎用の六角ナットが適合します。

    [ M ]材  質 フレーム:A6063S-T5
    プラトップカバー:
    高密度ポリエチレン
    [ S ]表面処理 アルマイト処理
     

    規格表

    型式L
    WCF31000
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L
    指定10mm単位
    概略質量
    kg/m
    ¥基準単価
    /m
    Type呼び
    WCF3500〜40001.392,850
    42.495,110
    5500〜30003.176,870
    <価格計算例>
     WCF3−1300の場合2,850×1.3=3,700円(1円単位切り捨て)

    追加工

    型式L(FLC・FRC・YA・YB・ZA・ZB)
    WCF31000FLC
     3 日目出荷
    [ ! ]ストーク不可
    Alterationsフレームカット側面溝ザグリ追加
    CodeFLC・FRCYA・YB・ZA・ZB
    Spec.フレームの端部をカットします。側面溝の任意の位置にナット挿入用のザグリ穴を追加します。
    左端面からの距離をYA・YB(Y面側)、ZA・ZB(Z面側)で指定します。
    FLC(駆動側用)
    倍速チェーン用アルミフレーム:関連画像
    FRC(従動側用)
    倍速チェーン用アルミフレーム:関連画像
    呼びXYS
    32108025
    430010025
    534012045
    指定方法 FLC・FRC

    [ ! ]L−X−Y≧10

    Y面

    倍速チェーン用アルミフレーム:関連画像

    Z面

    ■指定例
     ZA50-ZB200
    倍速チェーン用アルミフレーム:関連画像
    指定1mm

    指定方法 ZA150
    ZA100-ZB250

    [ ! ]YA,ZA≧10
    [ ! ]L-YA、L-ZA≧10
    [ ! ]L-YB、L-ZB≧10
    [ ! ]YB-YA、ZB-ZA≧10
    型式加工穴適用ナット(JIS1級)
    WCF3φ12M6 or M5
    WCF4φ12M6 or M5
    WCF5φ16M8
    ¥/1Code
    FLCFRC
    WCF3WCF4WCF5WCF3WCF4WCF5
    1,4001,7002,1007009001,100
    YA:300、YB:300、ZA:300、ZB:300

    型番リスト

    表示件数

    呼び

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    3
    500 ~ 4000
    10
    1個
    4
    500 ~ 4000
    10
    1個
    5
    500 ~ 3000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・倍速チェーン用のアルミフレームです。【材質】・フレーム:A6063S-T5・プラトップカバー:高密度ポリエチレン

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格 
      ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~45〜
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     3 日目出荷
        ご注文締切  

    ストークA

    翌日出荷500円/1本PM 6:00>>こちら
    [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    倍速チェーン用アルミフレームのレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    搬送機
    3
    満足度:3.0
    客先によっては普通ナットがNGな為、安価なTナットが、あるとよい。(四角ナット t4.5×10×10×M6 、t4.5×...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    倍速チェーン用アルミフレーム
    ステンレストップチェーンTT形用スチール製ガイドリング(TT専用スプロケット用)
    リターンガイド
    増速・キャリアチェーン用アルミフレーム 3形
    倍速チェーン
    倍速チェーン用スプロケット
    メーカーミスミツバキ山久チエインミスミ片山チエンミスミミスミ
    通常価格-2,086 -1,860 -8,797 ---
    通常出荷日3日目〜6日目〜在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

    搬送チェーン周辺部品カテゴリの売れ筋ランキング