メカニカル部品技術窓口
小径ローラと大径ローラを組み合わせた構造により、チェーン速度の約2.5倍の速度でワークを搬送できます。...
詳細を確認| 型式 | [ M ]材質 | 使用温度 | |||
| Type | 呼び | プレート・ピン | ジョイント リンク | ローラ | |
| WCHE | 3 4 5 | スチール | 特殊エンプラ | -10℃~80℃ | |
| 型式 | − | リンク数 |
| WCHE3 | − | 200 |
| 型式 | リンク数指定 (偶数指定) | ピッチ | ローラ | プレート | ピン | 最大許容張力 (kN) | 増速比 | 概略重量 kg/m | ユニット リンク数 | ジョイントリンク (1個付属) | |||||||
| Type | 呼び | P | R1 | R2 | W1 | W2 | a | g | f | h | m | ||||||
| (チェーン) WCHE | 3 | 4〜550 | 19.05 | 11.91 | 18.3 | 7.0 | 4.1 | 8.8 | 1.2 | 3.28 | 11.2 | 12.95 | 0.55 | 2.54 | 0.4 | 160(周長3048mm) | WCHE3-JL |
| 4 | 4〜410 | 25.40 | 15.88 | 24.6 | 9.0 | 6.0 | 11.7 | 1.5 | 3.97 | 15.2 | 16.75 | 0.88 | 2.55 | 0.8 | 120(周長3048mm) | WCHE4-JL | |
| 5 | 4〜350 | 31.75 | 19.05 | 30.0 | 11.4 | 7.0 | 14.6 | 2.0 | 5.08 | 19.45 | 20.90 | 1.37 | 2.57 | 1.3 | 96(周長3048mm) | WCHE5-JL | |
| 型式 | ¥基準単価 1〜2コ | カット費 (+基準単価) | ||
| Type | 呼び | リンク数 1ユニット未満 | リンク数 1ユニット以上 | |
| (チェーン) WCHE | 3 | 126×リンク数 | 105×リンク数 | ¥490 |
| 4 | 126×リンク数 | 105×リンク数 | ||
| 5 | 158×リンク数 | 137×リンク数 | ||
搬送チェーン用 スプロケット | |
| カテゴリページ | |
| 代表商品 | |
| 画像 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
小径ローラと大径ローラを組み合わせた構造により、チェーン速度の約2.5倍の速度でワークを搬送できます。フリーフローのコンベヤに適しています。
■倍速チェーンの原理

チェーンがvの速度で走行したとき、小径ローラの周速度はvとなる。
このとき大径ローラの周速度は半径の比より(R/r)・vとなる。
よって、パレット速度Vは(R/r)・vにチェーン速度vを合わせた値となる。
V=(R/r)・v+v
=(R/r+1)・v
ここで、大径ローラと小径ローラの半径の比が約1.5:1であるため
V≒(1.5+1)・v
≒2.5v



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント両側タイプ-
5通常価格(税別):720円~

ミスミ
倍速チェーン用アルミフレーム
3
ミスミ
アタッチメント付ローラチェーン ジョイントリンク
4通常価格(税別):250円~

椿本チエイン
アタッチメント付 RS形チェーン
4.3通常価格(税別):34円~

椿本チエイン
バイピッチチェーン
5通常価格(税別):62円~

椿本チエイン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)
4通常価格(税別):179円~

ミスミ
リターンガイド
0通常価格(税別):1,860円~

ミスミ
アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント片側タイプ-
0
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~