17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ばね座金組込六角穴付ボルト-小箱-【100~500個入り】

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
1,9506,357
税込単価
2,1456,993
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

社内在庫用やご使用数の多い場合には、お得な小箱買いがおすすめです。

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

500個入り

3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

500個入り

3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

500個入り

3
12
0.5
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

500個入り

4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

500個入り

4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

500個入り

4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

500個入り

4
15
0.7
M4
M4X15
M4-15
10
1パック

500個入り

4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10
1パック

500個入り

5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

500個入り

5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

500個入り

5
15
0.8
M5
M5X15
M5-15
10
1パック

200個入り

5
16
0.8
M5
M5X16
M5-16
10
1パック

200個入り

5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
10
1パック

200個入り

6
12
1
M6
M6X12
M6-12
10
1パック

200個入り

6
15
1
M6
M6X15
M6-15
10
1パック

200個入り

6
16
1
M6
M6X16
M6-16
10
1パック

200個入り

6
20
1
M6
M6X20
M6-20
10
1パック

200個入り

6
25
1
M6
M6X25
M6-25
10
1パック

200個入り

8
20
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

100個入り

8
25
1.25
M8
M8X25
M8-25
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

社内在庫用やご使用数の多い場合には、お得な小箱買いがおすすめです。

ご注意

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表


ばね座金組込六角穴付ボルト-箱販売-:関連画像
■ばね座金組込みタイプ
Type部品名[ M ]材質
BOX−SCBZボルトSUS304相当
ばね座金SUS304


規格表

[ ! ]ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

型式
BOX−SCBZ5−10
■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価 1~10箱箱入数
TypeM−L1本あたりの1箱
価格
BOX−SCBZ3− 68.64,305500本/箱
88.64,311
108.64,318
129.24,575
4− 89.84,875
1010.35,137
1210.35,142
1510.85,410
2011.95,934
5−1011.55,728
12125,997
1518.63,710200本/箱
2019.73,930
6−1220.84,160
1521.44,275
20234,601
2524.14,827
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
M×P
(並目)
AEBC(a)
3×0.5 5.532.5 5.52.4
4×0.774373.5
5×0.8 8.554 8.54.3
6×1.0106511.55.1
[ ! ](a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
[ ! ]単品販売もございます。>>こちら

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ばね座金組込六角穴付ボルト-小箱-のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製品の組み立てに使用
5
満足度:5.0
製品の組み立てに使用しています。耐久性等が求められることのない負荷もあまりかからない部分に使用のため、製品性能を特に求め...もっと読む
0人が参考にしています。
可動補助用の部品として
5
満足度:5.0
可動補助用の部品として使用しました。剛性がありますので色々なシーンにつかえて便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ばね座金組込六角穴付ボルト-小箱-
ばね座金組込六角穴付ボルト
【クリーン洗浄品】ばね座金組込六角穴付ボルト-小箱-
【ふっ素含有メッキ】ばね座金組込六角穴付ボルト-小箱-
【クリーン洗浄品】ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト-小箱-
【ふっ素含有メッキ】ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト-小箱-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,950-28 -----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目7日目3日目7日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / かじり防止-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / かじり防止
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
詳細形状標準標準標準標準標準標準
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質SUS304相当SUSXM7SUS304相当SUS304相当SUS304相当SUS304相当
よく一緒に購入される商品

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング