17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が86型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-【20~2000個入り】

chemSHERPA
通常単価(税別)
1,58021,793
税込単価
1,73823,972
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サイズはM2~M10。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が86型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


六角穴付皿ボルト -ステンレス・箱販売-:関連画像
Type[ M ]材質強度区分
BOX-SFB(箱販売)SUSXM7A2-50相当
PACK-SFB(パック販売)


規格表

[ ! ]ご注文の際は箱数/パック数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱/1パックが納入されます。

 
型式
BOX-SFB5-10
PACK-SFB2-6
■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式BOX-SFBPACK-SFB
箱入数¥基準単価 1~10箱パック入数¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L1本あたりの価格1箱1本あたりの価格1~2
パック
3~10
パック
BOX-SFB
PACK-SFB
24500本/箱20.010,000100本/
パック
37.03,7002,590
5
6
2.5533.03,3002,310
6
8
352,000本/箱10.020,00017.01,7001,190
61,000本/箱5.05,00014.51,4501,010
8
105.55,50015.51,5501,080
126.06,00016.51,6501,150
1517.01,7001,190
20500本/箱16.08,00019.01,9001,330
2521.52,1501,510
3020.010,00025.82,5801,810
4619.31,9301,350
81,000本/箱6.06,00016.81,6801,170
10
126.56,50017.51,7501,230
157.07,00019.81,9801,380
2020.22,0201,410
2523.02,3001,610
3026.52,6501,850
5818.81,8801,310
10500本/箱8.54,250
1219.91,9901,390
159.04,50020.12,0101,410
2010.05,00023.22,3201,620
2528.02,8001,960
3031.03,1002,170
610500本/箱9.54,75023.62,3601,650
1224.02,4001,680
1510.55,25025.02,5001,750
2011.55,75029.02,9002,030
25300本/箱15.54,65033.03,3002,310
3037.03,7002,590
812200本/箱32.56,50050本/
パック
36.01,8001,260
15
2035.07,00038.01,9001,330
2542.02,1001,470
3040.08,00046.02,3001,610
1015100本/箱55.05,50020本/
パック
100.02,0001,400
20100本/箱85.08,500102.52,0501,435
25100本/箱110.02,2001,540
30120.02,4001,680
M×P
(並目)
AE
(最大)
B
(呼び)
最小最大
2×0.43.74.01.21.3
2.5×0.454.75.01.51.5
3×0.55.546.721.862.0
4×0.77.538.962.482.5
5×0.89.4311.23.13.0
6×1.011.3413.443.724.0
8×1.2515.2417.924.965.0
10×1.519.2222.46.26.0
[ ! ]単品販売パック販売もございます。>>こちら

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
4
0.4
M2
M2X4
M2-4
10
1パック

500個入り

2
5
0.4
M2
M2X5
M2-5
10
1パック

500個入り

2
6
0.4
M2
M2X6
M2-6
10
1パック

500個入り

3
5
0.5
M3
M3X5
M3-5
10
1パック

2000個入り

3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

1000個入り

3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

1000個入り

3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

1000個入り

3
12
0.5
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

1000個入り

3
15
0.5
M3
M3X15
M3-15
10
1パック

1000個入り

3
20
0.5
M3
M3X20
M3-20
10
1パック

500個入り

3
25
0.5
M3
M3X25
M3-25
10
1パック

500個入り

3
30
0.5
M3
M3X30
M3-30
10
1パック

500個入り

4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1000個入り

4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

1000個入り

4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

1000個入り

4
15
0.7
M4
M4X15
M4-15
10
1パック

1000個入り

4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10
1パック

500個入り

4
25
0.7
M4
M4X25
M4-25
10
1パック

500個入り

4
30
0.7
M4
M4X30
M4-30
10
1パック

500個入り

5
8
0.8
M5
M5X8
M5-8
10
1パック

500個入り

5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

500個入り

5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

500個入り

5
15
0.8
M5
M5X15
M5-15
10
1パック

500個入り

5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
10
1パック

500個入り

5
25
0.8
M5
M5X25
M5-25
10
1パック

500個入り

5
30
0.8
M5
M5X30
M5-30
10
1パック

500個入り

6
10
1
M6
M6X10
M6-10
10
1パック

500個入り

6
12
1
M6
M6X12
M6-12
10
1パック

500個入り

6
15
1
M6
M6X15
M6-15
10
1パック

500個入り

6
20
1
M6
M6X20
M6-20
10
1パック

500個入り

6
25
1
M6
M6X25
M6-25
10
1パック

300個入り

6
30
1
M6
M6X30
M6-30
10
1パック

300個入り

8
12
1.25
M8
M8X12
M8-12
10
1パック

200個入り

8
15
1.25
M8
M8X15
M8-15
10
1パック

200個入り

8
20
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

200個入り

8
25
1.25
M8
M8X25
M8-25
10
1パック

200個入り

8
30
1.25
M8
M8X30
M8-30
10
1パック

200個入り

10
15
1.5
M10
M10X15
M10-15
10
1パック

100個入り

10
20
1.5
M10
M10X20
M10-20
10
1パック

100個入り

10
25
1.5
M10
M10X25
M10-25
10
1パック

100個入り

10
30
1.5
M10
M10X30
M10-30
10
1パック

100個入り

2
4
0.4
M2
M2X4
M2-4
10
1パック

100個入り

2
5
0.4
M2
M2X5
M2-5
10
1パック

100個入り

2
6
0.4
M2
M2X6
M2-6
10
1パック

100個入り

2.5
5
0.45
M2.5
M2.5X5
M2.5-5
10
1パック

100個入り

2.5
6
0.45
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
10
1パック

100個入り

2.5
8
0.45
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
10
1パック

100個入り

3
5
0.5
M3
M3X5
M3-5
10
1パック

100個入り

3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

100個入り

3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

100個入り

3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

100個入り

3
12
0.5
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

100個入り

3
15
0.5
M3
M3X15
M3-15
10
1パック

100個入り

3
20
0.5
M3
M3X20
M3-20
10
1パック

100個入り

3
25
0.5
M3
M3X25
M3-25
10
1パック

100個入り

3
30
0.5
M3
M3X30
M3-30
10
1パック

100個入り

4
6
0.7
M4
M4X6
M4-6
10
1パック

100個入り

4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

100個入り

4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

100個入り

4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
10,896
( 11,986 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

10,896
( 11,986 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

10,896
( 11,986 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

8,717
( 9,589 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

8,717
( 9,589 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

10,896
( 11,986 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

6,538
( 7,192 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

7,355
( 8,091 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

7,627
( 8,390 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,557
( 6,113 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

8,997
( 9,897 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,993
( 6,592 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

9,559
( 10,515 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

9,262
( 10,188 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

9,262
( 10,188 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,161
( 4,577 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,031
( 4,434 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,031
( 4,434 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,595
( 3,955 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,595
( 3,955 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,595
( 3,955 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,852
( 2,037 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,689
( 1,858 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,852
( 2,037 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,070
( 2,277 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,342
( 2,576 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,811
( 3,092 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,103
( 2,313 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,830
( 2,013 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,830
( 2,013 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,906
( 2,097 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

サイズはM2~M10。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。

ご注意

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

※強度区分とは、ネジの引張強さです。
(例)A2−50
引張強さの最小値が500N/mm2 であることを示します。
鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-のレビュー
4.5平均満足度:4.513件のレビュー
作業用に
4
満足度:4.0
欲しいサイズ・材質が選べ 数を揃えられるのでこちらで購入。 商社経由で購入するより納期が早い
0人が参考にしています。
部品の取付け
5
満足度:5.0
コンベアーの下に取り付ける樹脂プレートの 取付けに使用しました。 組立作業の効率化に六角穴付を選びました。
0人が参考にしています。
製品組み立て
4
満足度:4.0
皿子ねじが必要になり選定している処に本ねじを見つけました。子ねじは通常マイナスかプラス溝であるため適正サイズのドライバー...もっと読む
0人が参考にしています。
機器組み立て用
4
満足度:4.0
機器組み立て用に。六角穴付でトルクがかけれて良いです。コンパクトで良いです。
0人が参考にしています。
組立ボルトとして
4
満足度:4.0
数量がまとまってあると小箱で用意します。そのまま在庫にしていますので箱が便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-
【ふっ素含有メッキ】六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-
【クリーン洗浄品】六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-
【エコノミーシリーズ】 六角穴付皿ボルト ステンレス・小箱・単品販売
【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角穴付皿ボルト ステンレス
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格) M12
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミSUNCO
通常価格1,580---12 -28 -1,184 -
通常出荷日在庫品1日目7日目3日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
特性・用途該当なしかじり防止クリーン洗浄---
材質SUSXM7SUSXM7SUSXM7SUS304CU相当SUS304CU相当ステンレス
表面処理なしふっ素含有無電解ニッケルメッキなしバレル・パシベートステンレスブラックなし
詳細形状
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング