メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
サイズはM3~M12。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。
サイズはM3~M12。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。
NLDF

| 型式 |
| NLDF3 |
| 型式 | 適用 ボルト | D | d | t | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1~9コ | 10~200コ | ||||
| NLDF | 3 | M3 | 7 | 3.4 | 2.2 | 415 | 215 |
| 4 | M4 | 7.6 | 4.4 | 415 | 215 | ||
| 5 | M5 | 9 | 5.4 | 415 | 215 | ||
| 6 | M6 | 10.8 | 6.5 | 435 | 225 | ||
| 8 | M8 | 13.5 | 8.7 | 2.0 | 427 | 227 | |
| 10 | M10 | 16.6 | 10.7 | 412 | 224 | ||
| 12 | M12 | 19.5 | 13 | 596 | 402 | ||
■ゆるみ止めワッシャの原理
ゆるみ止めワッシャの内側にくさび状のカム、外側には放射状のリブが施され
た、2枚1組のワッシャです。
カムの角度(α)はボルトのネジリード角(β)より大きく設定されております。
ボルトが緩もうとすると、一方のワッシャのカムが、他方のカムを押し上げて離れ
ようとする力が働きますが、くさび効果のためネジピッチ以上離れません。
■正しいセット方法
右図の正しいセット方法に従ってご使用ください。
また、他の座金及びワッシャなどは除外してご使用ください。
■繰り返し使用する場合の注意点
NLDFは繰り返し使用可能です。その際、潤滑油をご使用ください。
■耐熱温度
NLDFの耐熱温度は500℃です。
耐熱温度を超えてのご使用はおやめください。
ユンカー振動試験結果

ボルト頭部ザグリ径を
大きくせずに使用できます。

正しい
誤り
誤り
■締付け材について
締付け材には、ワッシャ外側のリブ形状の跡がつきます。
また、ゆるみ止めワッシャの硬度以下の締付け材にご利用ください。
■推奨締付トルクと推奨締付力
ゆるみ止めワッシャを利用してボルトを締付ける際、下表の推奨値をご参考にし
てください。
極端に推奨値より小さい場合、ゆるみ止め効果がありません。
また推奨値より大きい場合、ボルトの取り外しが困難になることや、ゆるみ止め
ワッシャが割れることがありますのでご注意ください。
ゆるみ止めワッシャ使用時のボルト締付けトルク及び推奨締付力
(潤滑油 GTP600)
| NLDF | 適用ボルト M×P | ボルト強度区分 A2-70•A4-70 GF=0.65 μg=0.14 μw=0.14 | ボルト強度区分 A2-80•A4-80 GF=0.65 μg=0.14 μw=0.14 | ||
| トルク Nm | 締付力 kN | トルク Nm | 締付力 kN | ||
| 3 | 3×0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 2 |
| 4 | 4×0.7 | 2 | 2.6 | 2.7 | 3.4 |
| 5 | 5×0.8 | 3.9 | 4.1 | 5.3 | 5.5 |
| 6 | 6×1.0 | 6.9 | 5.9 | 9.2 | 7.8 |
| 8 | 8×1.25 | 17 | 11 | 22 | 14 |
| 10 | 10×1.5 | 33 | 17 | 43 | 23 |
| 12 | 12×1.75 | 56 | 25 | 75 | 33 |
[ ! ]GF:降伏点係数 μg:ねじ山部への摩擦係数 μw:ワッシャーの摩擦係数
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平座金-単品販売-
4.5通常価格(税別):94円~

ミスミ
ばね座金-単品販売-
4.6通常価格(税別):133円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
4.6通常価格(税別):31円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平座金 ステンレス・スチール
4.7通常価格(税別):5円~

ミスミ
長穴用座金-パック販売-
4.7通常価格(税別):937円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 スチール 標準メッキ
4.6通常価格(税別):19円~

ミスミ
ギザ付皿ばね座金
4.3通常価格(税別):14円~

SUNCO
ばね座金 スプリングワッシャー 2号
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
テーパ座金
4.6通常価格(税別):272円~