17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が66型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ねじ部長さ ℓ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カバーボルト 小箱 六角穴付ボルトタイプ【200個入り】

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
9,04612,747
税込単価
9,95114,022
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【治具とねじの一体化に!】【装置カバーの取り付けに!】薄板にねじ部が引っ掛かり、ねじが薄板から脱落しま...

詳細を確認
  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が66型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ねじ部長さ ℓ

(mm)

材質証明書

材質証明書:材質

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
4
2.5
対象外
-
M2
M2X4
M2-4
10
1パック

200個入り

2
6
2.5
対象外
-
M2
M2X6
M2-6
10
1パック

200個入り

2
8
2.5
対象外
-
M2
M2X8
M2-8
10
1パック

200個入り

2
10
2.5
対象外
-
M2
M2X10
M2-10
10
1パック

200個入り

2
12
2.5
対象外
-
M2
M2X12
M2-12
10
1パック

200個入り

2
15
2.5
対象外
-
M2
M2X15
M2-15
10
1パック

200個入り

2.6
6
3
対象外
-
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10
1パック

200個入り

2.6
8
3
対象外
-
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10
1パック

200個入り

2.6
10
3
対象外
-
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10
1パック

200個入り

2.6
12
3
対象外
-
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
10
1パック

200個入り

2.6
15
3
対象外
-
M2.6
M2.6X15
M2.6-15
10
1パック

200個入り

3
4
2
対象外
-
M3
M3X4
M3-4
10
1パック

200個入り

3
6
2
対象外
-
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

200個入り

3
8
2
対象外
-
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

200個入り

3
10
2
対象外
-
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

200個入り

3
12
2
対象外
-
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

200個入り

3
15
2
対象外
-
M3
M3X15
M3-15
10
1パック

200個入り

3
6
3.5
対象外
-
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

200個入り

3
8
3.5
対象外
-
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

200個入り

3
10
3.5
対象外
-
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

200個入り

3
12
3.5
対象外
-
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

200個入り

3
15
3.5
対象外
-
M3
M3X15
M3-15
10
1パック

200個入り

3
8
4
対象外
-
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

200個入り

3
10
4
対象
SUS304相当
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

200個入り

3
12
4
対象
SUS304相当
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

200個入り

3
15
4
対象
SUS304相当
M3
M3X15
M3-15
10
1パック

200個入り

3
20
4
対象
SUS304相当
M3
M3X20
M3-20
10
1パック

200個入り

4
6
3
対象外
-
M4
M4X6
M4-6
10
1パック

200個入り

4
8
3
対象
SUS304相当
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

200個入り

4
10
3
対象
SUS304相当
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

200個入り

4
12
3
対象
SUS304相当
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

200個入り

4
15
3
対象
SUS304相当
M4
M4X15
M4-15
10
1パック

200個入り

4
10
5
対象
SUS304相当
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

200個入り

4
12
5
対象
SUS304相当
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

200個入り

4
15
5
対象
SUS304相当
M4
M4X15
M4-15
10
1パック

200個入り

4
20
5
対象
SUS304相当
M4
M4X20
M4-20
10
1パック

200個入り

5
8
3
対象外
-
M5
M5X8
M5-8
10
1パック

200個入り

5
10
3
対象外
-
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

200個入り

5
12
3
対象外
-
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

200個入り

5
15
3
対象外
-
M5
M5X15
M5-15
10
1パック

200個入り

5
20
3
対象外
-
M5
M5X20
M5-20
10
1パック

200個入り

5
12
6
対象
SUS304相当
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

200個入り

5
15
6
対象
SUS304相当
M5
M5X15
M5-15
10
1パック

200個入り

5
20
6
対象
SUS304相当
M5
M5X20
M5-20
10
1パック

200個入り

5
25
6
対象
SUS304相当
M5
M5X25
M5-25
10
1パック

200個入り

6
8
4
対象外
-
M6
M6X8
M6-8
10
1パック

200個入り

6
10
4
対象外
-
M6
M6X10
M6-10
10
1パック

200個入り

6
12
4
対象外
-
M6
M6X12
M6-12
10
1パック

200個入り

6
15
4
対象外
-
M6
M6X15
M6-15
10
1パック

200個入り

6
20
4
対象外
-
M6
M6X20
M6-20
10
1パック

200個入り

6
12
8
対象外
-
M6
M6X12
M6-12
10
1パック

200個入り

6
15
8
対象外
-
M6
M6X15
M6-15
10
1パック

200個入り

6
20
8
対象
SUS304相当
M6
M6X20
M6-20
10
1パック

200個入り

6
25
8
対象
SUS304相当
M6
M6X25
M6-25
10
1パック

200個入り

6
30
8
対象
SUS304相当
M6
M6X30
M6-30
10
1パック

200個入り

8
8
5
対象外
-
M8
M8X8
M8-8
10
1パック

200個入り

8
10
5
対象外
-
M8
M8X10
M8-10
10
1パック

200個入り

8
12
5
対象外
-
M8
M8X12
M8-12
10
1パック

200個入り

8
15
5
対象外
-
M8
M8X15
M8-15
10
1パック

200個入り

8
20
5
対象外
-
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【治具とねじの一体化に!】
【装置カバーの取り付けに!】

薄板にねじ部が引っ掛かり、ねじが薄板から脱落しません!

薄板にはめねじを切り、脱落防止ねじを貫通させます。
首下が一段細いため、非ねじ部は薄板部分を自由に動きますが、ねじ部が薄板に引っ掛かり、ねじの脱落を防ぎます。

社内在庫用やご使用数の多い場合には、箱販売がお得です。

ご注意

  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表


カバーボルト 箱販売:関連画像

カバーをフレームからはずしたときボルトがカバーから抜け落ちません。
(但し、カバーにはタップ加工が必要になります)

Type[ M ]材質強度区分
BOX−GUTBSUS304相当A2−70相当


規格表

[ ! ]ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

 
型式
BOX−GUTB5−6−20
■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価 1~10箱箱入数
TypeML1本あたりの価格1箱
BOX−GUTB
(ステンレス)
34105110,200200本/箱
12
15
20
438448,800
10
12
15
510
12
15
20
5612479,400
15
20
25
6820499,800
25
30
810256012,000
30
40
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
M×P
(並目)
AEBd
3×0.5 5.532.52.2
4×0.77433
5×0.8 8.5543.9
6×1.010654.5
8×1.2513866.3

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

カバーボルト 箱販売:関連画像

[ ! ]単品販売もございます。(下記参照)

※強度区分とは、ねじの引張強さです。

(例)A270

引張強さの最小値が700N/mm2であることを示します。

鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

カバーボルト 箱販売:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバーボルト 小箱 六角穴付ボルトタイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
樹脂組付け
5
満足度:5.0
樹脂の取り付けの際に使用しましたが、品質がとても安定しており良かったです。
0人が参考にしています。
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
必要な個数で注文出来て、納期や価格がすぐに分かるので、便利に利用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カバーボルト 小箱 六角穴付ボルトタイプ
【ふっ素含有メッキ】カバーボルト 小箱
【クリーン洗浄品】カバーボルト 小箱
カバーボルト 低頭タイプ
全長指定カバーボルト ボタンボルトタイプ
脱落防止ねじ(カバーボルト)【SUS316 / SUS304相当】
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格9,046---242 ---
通常出荷日在庫品1日目7日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / かじり防止-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
詳細形状標準標準標準低頭ボタン標準
材質SUS304相当SUS304相当SUS304相当SUSXM7SUS304相当-
強度区分(ステンレス)A2-70A2-70A2-70-A2-50-
よく一緒に購入される商品

脱落防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング