17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 呼び

    ~mm
  • 適用する軸または穴d1(参考)(mm)

    ~mm
  • 適用する軸または穴d2(参考)(mm)

    ~mm
  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

箱販売 C形止め輪(軸用)【500~2000個入り】

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
4,07018,794特別価格
税込単価
4,47720,673特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・社内在庫用やご使用数の多い場合には、箱販売がお得です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【仕様変更】25年7月より順次、ステンレス品の材質が変更になります。詳細はこちら​をご確認ください。
  • 梱包含め変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

BOX-STWN
BOX-STWS
(ステンレス)

No.8以下

[ ! ]詳細寸法をご確認ください。>>こちら
[ ! ]単品販売もございます。>>こちら
[ ! ]取付工具をご用意しております。>>こちら
■C形止め輪(軸用)
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
BOX-STWNばね用鋼44~53HRCリン酸塩被膜
BOX-STWSSUS304-CSP相当36~44HRC


規格表

[ ! ]ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

 
型式
BOX−STWN10
■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価 1~10箱箱入数
TypeNo.1コあたりの
価格
1箱
BOX−STWN32.65,1902,000コ/箱
4
5
6
82.85,410
104.64,5501,000コ/箱
124.74,650
157.73,840500コ/箱
209.34,650
2510.95,410
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価 1~10箱箱入数
TypeNo.1コあたりの
価格
1箱
BOX−STWS
(ステンレス)
47.114,0602,000コ/箱
57.314,490
67.715,360
88.917,730
1011.911,9001,000コ/箱
1213.012,980
1515.27,570500コ/箱
2016.38,120
2519.59,730
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

呼び

材質

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
スチール
3
2.85
3
10
1パック

2000個入り

4
スチール
4
3.8
4
10
1パック

2000個入り

5
スチール
5
4.8
5
10
1パック

2000個入り

6
スチール
6
5.7
6
10
1パック

2000個入り

8
スチール
8
7.6
8
10
1パック

2000個入り

10
スチール
10
9.6
10
10
1パック

1000個入り

12
スチール
12
11.5
12
10
1パック

1000個入り

15
スチール
15
14.3
15
10
1パック

500個入り

20
スチール
20
19
20
10
1パック

500個入り

25
スチール
25
23.9
25
10
1パック

500個入り

4
ステンレス
4
3.7
4
10
1パック

2000個入り

5
ステンレス
5
4.7
5
10
1パック

2000個入り

6
ステンレス
6
5.7
6
10
1パック

2000個入り

8
ステンレス
8
7.4
8
10
1パック

2000個入り

10
ステンレス
10
9.6
10
10
1パック

1000個入り

12
ステンレス
12
11.5
12
10
1パック

1000個入り

15
ステンレス
15
14.3
15
10
1パック

500個入り

20
ステンレス
20
19
20
10
1パック

500個入り

25
ステンレス
25
23.9
25
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

5,501
( 6,051 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,501
( 6,051 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,501
( 6,051 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,501
( 6,051 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,735
( 6,309 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,823
( 5,305 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,929
( 5,422 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,070
( 4,477 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,929
( 5,422 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,735
( 6,309 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【特長】・社内在庫用やご使用数の多い場合には、箱販売がお得です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【仕様変更】25年7月より順次、ステンレス品の材質が変更になります。詳細はこちら​をご確認ください。
  • 梱包含め変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

箱販売 C形止め輪(軸用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
箱販売 C形止め輪(軸用)
【クリーン洗浄品】箱販売 C形止め輪(軸用)
箱販売 E形止め輪
C形止め輪(軸用)
C形止め輪(穴用)
【クリーン洗浄品】箱販売 E形止め輪
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,070--2,226 -178 -200 --
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄
種類外輪止め外輪止めラジアル方向取付外輪止め内輪止めラジアル方向取付
形状軸用C形止め輪軸用C形止め輪E形止め輪軸用C形止め輪標準(Cリング)E形止め輪
販売単位箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック
止め輪タイプ外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め内輪止め外輪止め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング