17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

段付ノブ ローレットなしタイプ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
454845
税込単価
499930
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SUS303製で、側面にローレットがなく、埃の発生要因を除去する段付ノブです。

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


NKCR 
[ M ]材質:SUS303


規格表

型式L
NKCR310
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L選択DdAHS¥基準単価
TypeM
(並目)
NKCR3610     1262.57.551378
4 1016    1683.59.561.2473
5 1016    2010411.57.51.4578
6  1620   2412515101.5704

型番リスト

表示件数

取付部 呼び径 M

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M3
6
~20
12
7.5
10
1個
M3
10
~20
12
7.5
10
1個
M4
10
~20
16
9.5
10
1個
M4
16
~20
16
9.5
10
1個
M5
10
~20
20
11.5
10
1個
M5
16
~20
20
11.5
10
1個
M6
16
20.1~30
24
15
10
1個
M6
20
20.1~30
24
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
694
( 763 )
在庫品1日目当日出荷可能
694
( 763 )
在庫品1日目当日出荷可能
845
( 930 )
在庫品1日目当日出荷可能
845
( 930 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SUS303製で、側面にローレットがなく、埃の発生要因を除去する段付ノブです。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜5051~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • アヤメローレットノブ 画像

    ミスミ

    アヤメローレットノブ

    円筒形で側面部がアヤメのローレットのノブです。綾目模様のローレット加工により、滑りにくく力が入りやすい・微調整がしやすい、などの利点がございます。

  • 座金組込ローレットノブ 画像

    ミスミ

    座金組込ローレットノブ

    側面部ローレット加工の段付きの座金組込ノブです。すでに座金が組み込まれているため、作業効率化が図れます。

  • 厚型ローレットノブ 画像

    ミスミ

    厚型ローレットノブ

    円筒形の厚型ローレットノブです。厚みがあるため握りやすい形状となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段付ノブ ローレットなしタイプのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
製品
3
満足度:3.0
この商品は自社の製品に装着したくて購入したものです。期待していたのとは違って、段付き部分の長さが思っていたのより短かった...もっと読む
0人が参考にしています。
治具の取っ手
5
満足度:5.0
簡易的な取っ手を既存治具に取り付けたく、 購入致しました。ショースペースに簡単に取り付けられ 役に立っています。
0人が参考にしています。
冶具の一部
5
満足度:5.0
ワイヤーカット機で加工を行う時の冶具の一部として使用しています。 一から加工するよりも短納期でコストダウンになるので使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段付ノブ ローレットなしタイプ
【クリーン洗浄品】段付ノブ ローレットなしタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 段付きローレットノブ おねじ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 小型段付きローレットノブ おねじ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- ノブ ローレットタイプ/段付タイプ/おねじタイプ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- ノブ/小型ローレットタイプ/段付タイプ/おねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格454--450 -490 ---
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準標準標準標準標準標準
取付部の種類おねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)
本体 材質SUS303SUS303ステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細材質SUS303SUS303----
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング