17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ラチェットクランプレバー

通常単価(税別)
2,1562,473
税込単価
2,3722,720
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ラチェット機能により、作動の方向を容易に切り替えることが出来ます。

  • メーカー生産終了に伴い、在庫限りで販売終了になります。後継品の情報は 【こちら】をご参照ください。
  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



CLRA


[ ! ]*の六角穴は仮止めとして使用することができます。
 [ M ]材質[ S ]表面処理
レバー亜鉛ダイカスト静電塗装
歯車付ねじS45C四三酸化鉄皮膜
カムSCM435四三酸化鉄皮膜
ボールSUJ2ニッケルメッキ
スプリングSWPAテンパー焼処理・防錆材塗布
SPCC四三酸化鉄皮膜
ビスS10C四三酸化鉄皮膜
切替ハンドルSPCC四三酸化鉄皮膜


規格表

型式Lレバー色
CLRA 525B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
レバー色RHhDdFmax.
最大荷重
(N)
Pmax.
最大締付力
(kN)
参考質量
(g)
¥基準
単価
TypeM
(並目)
CLRA516 25   B(黒)55352617101084.8611,785
6 20 32  1846.8631,838
8  25 40 684533181431612.51011,995
10   32 5050719.81122,048


■荷重方向

使用例

使用時ラチェット作動
(a)クランプレバー右回転で、ねじ部を締
込む。(左回転はフリー)
(b)クランプ状態保持レバー部、両回転ともフリー。
(c)アンクランプレバー左回転で、ねじ部を緩
める。(右回転はフリー)

・「切替ハンドル」位置を変更することで、ラチェット機構の作動する向きを、容易に切替えることができます。

・クランプ後に「切替ハンドル」を位置(b)にセットすると、レバー部が両回転方向ともフリーとなり、誤ってクランプを緩めてしまうことを防止できます。

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

最大締付力

(N)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M5
4800
55
16
10
1個
M5
4800
55
25
10
1個
M6
6800
55
20
10
1個
M6
6800
55
32
10
1個
M8
12500
68
25
10
1個
M8
12500
68
40
10
1個
M10
19800
68
32
10
1個
M10
19800
68
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,156
( 2,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,156
( 2,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,220
( 2,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,220
( 2,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,409
( 2,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,409
( 2,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,473
( 2,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,473
( 2,720 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ラチェット機能により、作動の方向を容易に切り替えることが出来ます。

ご注意

  • メーカー生産終了に伴い、在庫限りで販売終了になります。後継品の情報は 【こちら】をご参照ください。
  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜5051~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • プッシュタイプ樹脂クランプレバー 画像

    ミスミ

    プッシュタイプ樹脂クランプレバー

    ねじ上部に突起がある、プッシュタイプの樹脂クランプレバーです。

  • クイックレバー 画像

    ミスミ

    クイックレバー

    工具レスなカム機構のレバーで、レバーを倒す・起こすのワンアクションでねじを締めつけたりゆるめたりするため、作業効率化を図れます。

  • 座金組込みクランプレバー 画像

    ミスミ

    座金組込みクランプレバー

    汎用的なクランプレバーに座金が組み込まれているタイプです。組付け時間の短縮になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットクランプレバーのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
操作取っ手として使用
4
満足度:4.0
コンベアガイド調整用の操作取っ手として利用しています。得意先様(食品関連)が設置、利用環境上の衛生面を考慮されており、現...もっと読む
1人が参考にしています。
生産設備付帯部品として
4
満足度:4.0
もともとナット利用での調整箇所に対し操作性向上を鑑みこの商品の利用に切り替えました。調整が多数存在する機器での利用であり...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットクランプレバー
LEME プラクランプレバー(おねじ)
ミニクランプレバー LDCMS(おねじ)/LDCFS(めねじ)
カム レバー(KCL・KCLF・KCLS・KCLFS)
LSLK ストップロックレバー
クランプレバー SR--6、SF--6
メーカーミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテックイマオコーポレーション鍋屋バイテック小西製作所
通常価格2,156-722 -1,092 -1,289 -2,656 -756 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
特性・用途反射防止--該当なし--
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバーその他機能付きレバークランプ機能付きレバー
接続部 種類おねじおねじ----
レバー 形状L字形L字形L字形L字形L字形L字形
レバー 材質亜鉛ダイカストナイロン6亜鉛ダイカスト-亜鉛ダイカスト亜鉛ダイキャスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング