17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ゴム丸ひもリングタイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:10日目

300~4000㎜まで任意の長さの選択可能できるゴムひもです。

  • 【納期遅延】受注増による生産逼迫のため、全TYPE(RBWNR/RBWSR/RBWFR)にてカタログ納期を数量10個までを10日目、11個以上を20日目に延長しております。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

ゴム丸ひもリングタイプ:関連画像

展開長はゴムの直径Dの中心を通る周長です。
例)円形状の場合:展開長=(内径+D)×π

[ ! ]OリングのJIS規格には適合していません。
[ ! ]ベルトでの使用は避けてください。

■精度基準
 L寸公差
1000mm以下2000mm以下3000mm以下4000mm以下
0000
-1.0-2.0-3.0-4.0
Type[ M ]材質[ H ]硬度
RBWNRニトリルゴム(NBR)ショアA70
RBWSRシリコンゴム(SI)ショアA53乳白色
RBWFRふっ素ゴム(FPM)ショアA76

規格表

型式L
RBWNR2
RBWFR10

525
3301
型式指定1mm単位
TypeDL(展開長)
RBWNR(ニトリル)
RBWSR(シリコン)
RBWFR(ふっ素)
23004000
3
4
5
10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式D寸
公差
¥基準単価
L(展開長)指定1mm単位
TypeD300~600601~10001001~13001301~16001601~20002001~23002301~26002601~30003001~33003301~36003601~4000
RBWNR
ニトリルゴム
2±0.22,2502,3502,5902,8502,9803,1403,4403,9604,1604,5705,250
3±0.3
4±0.42,3402,4602,7002,9703,1103,2803,5804,1304,3404,7805,480
5
10±0.63,1203,9004,2904,7104,9405,9206,5207,4907,8808,6509,940
RBWSR
シリコンゴム
2±0.12,3402,6102,7503,0203,1603,3303,6504,2004,4204,8505,600
3
42,5302,8402,9803,2903,4303,6003,9704,5604,7905,2606,060
5±0.153,0803,2303,5603,7203,9004,2904,9405,1905,7006,560
10±0.34,1004,9705,2205,7406,0107,2007,9309,1109,57010,52012,110
RBWFR
ふっ素ゴム
2±0.22,9604,4304,6605,1205,3605,6306,2007,1207,4808,2209,450
34,3706,5506,8807,5707,9208,3109,15010,51011,04012,15013,950
46,1709,2609,72010,70011,19011,75012,93014,86015,59017,17019,730
5±0.37,29010,92011,47012,61013,18013,85015,23017,52018,40020,22023,270
10±0.513,65020,48021,49023,65024,73029,67032,63037,54039,41043,34049,840
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

表示件数

詳細材質

外径 D

(φ)

長さ L

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
ふっ素ゴム(FPM)
2
300 ~ 4000
ふっ素ゴム(FPM)
10
1個
ふっ素ゴム(FPM)
3
300 ~ 4000
ふっ素ゴム(FPM)
10
1個
ふっ素ゴム(FPM)
4
300 ~ 4000
ふっ素ゴム(FPM)
10
1個
ふっ素ゴム(FPM)
5
300 ~ 4000
ふっ素ゴム(FPM)
10
1個
ふっ素ゴム(FPM)
10
300 ~ 4000
ふっ素ゴム(FPM)
10
1個
二トリルゴム(NBR)
2
300 ~ 4000
ニトリルゴム(NBR)
10
1個
二トリルゴム(NBR)
3
300 ~ 4000
ニトリルゴム(NBR)
10
1個
二トリルゴム(NBR)
4
300 ~ 4000
ニトリルゴム(NBR)
10
1個
二トリルゴム(NBR)
5
300 ~ 4000
ニトリルゴム(NBR)
10
1個
二トリルゴム(NBR)
10
300 ~ 4000
ニトリルゴム(NBR)
10
1個
シリコンゴム(SI)
2
300 ~ 4000
シリコンゴム(SI)
10
1個
シリコンゴム(SI)
3
300 ~ 4000
シリコンゴム(SI)
10
1個
シリコンゴム(SI)
4
300 ~ 4000
シリコンゴム(SI)
10
1個
シリコンゴム(SI)
5
300 ~ 4000
シリコンゴム(SI)
10
1個
シリコンゴム(SI)
10
300 ~ 4000
シリコンゴム(SI)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目

詳細情報

基本情報

300~4000㎜まで任意の長さの選択可能できるゴムひもです。

ご注意

  • 【納期遅延】受注増による生産逼迫のため、全TYPE(RBWNR/RBWSR/RBWFR)にてカタログ納期を数量10個までを10日目、11個以上を20日目に延長しております。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜2021~
値引率基準単価10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■加硫接合品
ゴムひもを任意の長さに切断し、加硫接合によりリング状に加工、接合部はペーパー研磨処理をしています。
汎用パッキンとしての使用に最適です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • ゴムスポンジ丸ひも 画像

    ミスミ

    ゴムスポンジ丸ひも

    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使える丸ひも状のゴム・スポンジです。

  • ゴムスポンジ角ひも 画像

    ミスミ

    ゴムスポンジ角ひも

    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使える角ひも状のゴム・スポンジです。

  • ゴムスポンジ甲丸ひも 画像

    ミスミ

    ゴムスポンジ甲丸ひも

    気密性向上、ねじれ防止を目的に開閉部の戸あたりパッキンとして使用されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム丸ひもリングタイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
リング形状パッキンとして使用。
5
満足度:5.0
Φ1000程度のSUSフランジ様の重ね合わせの部分にシリコン50でパッキンとして使用してみました。 今まで使用していたパ...もっと読む
4人が参考にしています。
機械設備
5
満足度:5.0
バリエーションも結構あったので使ってみましたが 接合部に段差もなく、柔軟性があるのでとても使いやすいです。
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム丸ひもリングタイプ
ゴム甲山ひも
ジェルパッキン丸ひも
ゴム甲山ひも甲丸ひも
ゴムスポンジ甲丸ひも
ゴムスポンジ角ひも
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格--1,133 -1,583 ---
通常出荷日10日目3日目在庫品1日目3日目3日目〜3日目〜
ゴムひも形状丸ひも甲山丸ひも-甲丸角ひも
材質ゴムゴムゴムゴム--
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムひも・スポンジひもカテゴリの売れ筋ランキング