メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

二流体ノズル

通常単価(税別)
19,100
税込単価
21,010
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特徴:液体と空気を同時に混合させることにより、微細な霧を噴霧できるノズルです。    小型かつ軽量の...

詳細を確認
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

WANR0.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WANR0.5の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
スプレー形状
扇状型
流体
2流体混合
材質
[ステンレス] SUS303
詳細材質
SUS303
種類
二流体ノズル
特徴
微霧発生
ねじ呼び径 1
RC1/8
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

WANR
[ M ]材質 SUS303
[ ! ]上図掲載以外の寸法はご用意がございません。

規格表

型式
WANR0.5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式液体の
最小通路径(mm)
重量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜10
WANR0.50.53516,38015,560
空気圧
(MPa)
下記水圧(MPa)における水量(mℓ/min)/空気量(ℓ/min(ANR))下記水圧(MPa)における噴霧幅W(mm)
[噴霧距離500mm]
0.20.30.40.5
水量空気量水量空気量水量空気量水量空気量0.20.30.4
0.118228228272582628425800900900
0.214647200452484328041800800900
0.310265168632226125959700800900
0.45883127821898023278600800900
0.592971589620795800900
[ ! ]「−」は水の噴射が極小量か、空気のみの噴射となります。[ ! ]噴霧幅W(mm)は下記の寸法を指します。
[ ! ]ノズルサンプル貸し出しサービス>>こちら
[ ! ]液加圧方式で使用可能

型番リスト

表示件数
型番
WANR0.5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,100
( 21,010 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆特徴:液体と空気を同時に混合させることにより、微細な霧を噴霧できるノズルです。
    小型かつ軽量のため狭い場所でもご使用いただけます。
    圧力を調整することにより、液体の流量、空気の流量を調整することが出来ます。
    空気の割合(気水体積比)が高いほど粒子は細かくなります。
◆流体:水と空気 ◆材質:SUS303


"

ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■噴霧写真
■噴霧幅W(mm)
構成部品
■動作原理
液体と空気をノズル内部で
混合させる方式です。
■特長
・液体と空気を同時に混合させることにより微細な霧を噴射できるノズルです。(スプレーノズル(P.1507~1509)よりも微細な粒子径となります。)
・小型かつ軽量のため狭い場所でもご使用いただけます。
・圧力を調整することにより、液体の流量、空気の流量を調節することができます。空気の割合(気水体積比)が高いほど粒子径は細かくなります。
■用途
加湿・冷却、薬液の散布など


使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二流体ノズルの型番WANR0.5のページです。 型番WANR0.5に関する仕様情報を記載しております。
二流体ノズルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
加湿に使用
5
満足度:5.0
特徴にあるように、微細な霧を噴霧できるので 水滴などで床が 濡れないので とても 助かっております。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q二流体とはどうゆう意味ですか
A
液体(油や水)と空気の2つを指します。2つの流体を混合させて噴射するノズルを二流体ノズルと呼びます
Q混合方式は何ですか
A
内部混合タイプです

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二流体ノズル
微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(サクションタイプ)
微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ)
微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIMJシリーズ(液加圧タイプ)
微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIM-PPシリーズ(液加圧タイプ)
もやノズル
メーカーミスミいけうちいけうちいけうちいけうちエバーロイ
通常価格19,10014,650 -14,650 -14,650 -9,8966,577
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目7日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性-----
スプレー形状扇状型標準扇形標準扇形充円錐・充角錐充円錐・充角錐空円錐
流体2流体混合2流体混合2流体混合2流体混合2流体混合1流体
材質SUS303SUS303SUS303SUS303PP(ポリプロピレン)SUS303,304
詳細材質SUS303-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

吐出・塗布機器用スプレーノズルカテゴリの売れ筋ランキング