17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

鋼管スリットノズル

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

◆特徴:銅管にスリットを入れた簡易的なノズルです。対象物までの距離が近い場合の使用に適しています。◆使...

詳細を確認
  • スリット部において、バリ取りを行っていますが、製造工程上微細なバリが残る場合があります。 取り扱いの際は、安全のため手袋等を着用し、素手での作業は避けてください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

 ❮X矢視図❯
 
 [ ! ]A-A1は最大で6mm程度の差があります。
  
おねじ・めねじタイプ両端めねじタイプ
[ ! ]A≦L-(T1+T2+10)[ ! ]A≦L-(T2×2+10)
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
おねじ・めねじ両端めねじ
SLTRSLTFSGP亜鉛メッキテ−パスクリュ−沈みプラグ(SCM435、四三酸化鉄皮膜)1個
SLTRSSLTFSSUS304TPテ−パスクリュ−沈みプラグ(SUSXM7)1個
[ ! ]付属品テーパスクリュー沈みプラグはシールコーティングをしています。

規格表

型式LAT
SLTR8A300A200T1.0
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
A
指定1mm単位
T
指定0.5mm単位
R(PT)
Rc(PT)
(T1)(T2)DdSLTR・SLTF ¥基準単価SLTRS・SLTFS ¥基準単価
TypeNo.材質SGP材質SUS304TP最小L250L251500L501700最小L250L251500L501700
(おねじ・めねじ)
SLTR
SLTRS

(両端めねじ)
SLTF
SLTFS
6A90700505000.52.01/8101110.55.7232035004350
8A1007001/4151313.89.27.81,8502,8702,8702,8704,2705,450
10A3/8171617.312.710.92,0103,0003,9703,3804,9906,350
15A1/2201821.716.116.12,5903,5704,4504,0505,9507,510
20A1107003/4232027.221.621.43,2004,4505,3705,7307,8609,700
25A125223427.627.24,2105,6506,8507,1609,72011,850
[ ! ] ねじ部およびスリット加工部・周辺部には表面処理しておりません。※ねじ加工時に締付によるキズが付くことがあります。
[ ! ] めねじ部について過度な締付を行うと、ねじ部が変形する可能性があります。シールテープ等で
十分に気密性をもたせ、増締め操作は手締め完了後、一周程度を目安としてください。

型番リスト

表示件数

特性・用途

材質

詳細材質

ねじ呼び径 1

ねじ呼び径 2

長さ L

(mm)

A

(mm)

T

(mm)

RoHS?最小発注数量
該当なし
[スチール] SGP
SGP
8A(Rc1/4)
8A(Rc1/4)
100 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
該当なし
[スチール] SGP
SGP
10A(Rc3/8)
10A(Rc3/8)
100 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
該当なし
[スチール] SGP
SGP
15A(Rc1/2)
15A(Rc1/2)
100 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
該当なし
[スチール] SGP
SGP
20A(Rc3/4)
20A(Rc3/4)
110 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
該当なし
[スチール] SGP
SGP
25A(Rc1)
25A(Rc1)
110 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304TP
SUS304
6A(Rc1/8)
6A(Rc1/8)
90 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304TP
SUS304
8A(Rc1/4)
8A(Rc1/4)
100 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304TP
SUS304
10A(Rc3/8)
10A(Rc3/8)
100 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304TP
SUS304
15A(Rc1/2)
15A(Rc1/2)
100 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304TP
SUS304
20A(Rc3/4)
20A(Rc3/4)
110 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304TP
SUS304
25A(Rc1)
25A(Rc1)
110 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
該当なし
[スチール] SGP
SGP
8A(Rc1/4)
8A(R1/4)
100 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
該当なし
[スチール] SGP
SGP
10A(Rc3/8)
10A(R3/8)
100 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
該当なし
[スチール] SGP
SGP
15A(Rc1/2)
15A(R1/2)
100 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
該当なし
[スチール] SGP
SGP
20A(Rc3/4)
20A(R3/4)
110 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
該当なし
[スチール] SGP
SGP
25A(Rc1)
25A(R1)
110 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304TP
SUS304
6A(Rc1/8)
6A(R1/8)
90 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304TP
SUS304
8A(Rc1/4)
8A(R1/4)
100 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304TP
SUS304
10A(Rc3/8)
10A(R3/8)
100 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304TP
SUS304
15A(Rc1/2)
15A(R1/2)
100 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304TP
SUS304
20A(Rc3/4)
20A(R3/4)
110 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304TP
SUS304
25A(Rc1)
25A(R1)
110 ~ 700
50 ~ 500
0.5 ~ 2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

◆特徴:銅管にスリットを入れた簡易的なノズルです。対象物までの距離が近い場合の使用に適しています。
◆使用上の注意
実際の噴射幅・衝突力等にはバラつきがあります。また、エア圧力などによってはスリット幅が広がる場合があります。
より均一なブローが必要な場合はフラットエアノズル【AFTCS】/【AFTSS】及びエアノズル取付用銅管
をご検討ください。
◆エア源:コンプレッサー ◆噴射形状:ストレート


ご注意

  • スリット部において、バリ取りを行っていますが、製造工程上微細なバリが残る場合があります。 取り扱いの際は、安全のため手袋等を着用し、素手での作業は避けてください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■特長:鋼管にスリットを入れた簡易的なノズルです。
対象物までの距離が近い場合のご使用に適しています。

■使用上の注意:実際の噴射幅・衝突力等にはバラつきがあります。また、エア圧力などによってはスリット幅が広がる場合があります。より均一なブローが必要な場合はエアノズル(こちら)およびエアノズル取付用鋼管(こちら)をご使用ください。

使用例


[ ! ]使用例の図はあくまでイメージです。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼管スリットノズルのレビュー
2.6平均満足度:2.65件のレビュー
装置付帯部品として
3
満足度:3.0
装置付帯のエアー噴出し部品として製品の冷却用、粉塵掃い用と二通りの用途で利用しています。既製品でこういったものがあるのは...もっと読む
3人が参考にしています。
機械部品
3
満足度:3.0
エアー噴出用。 あまり精度を必要としない部分だったので、今回については問題なし。
2人が参考にしています。
製品にエアを吹き付ける為に使用
2
満足度:2.0
スリット幅が均一でなかった、今回はスリット幅の端だけエアの勢いが強かった。

ミスミからのコメント

このたびは、鋼管スリットノズルに関するご意見をいただき、誠にありがとうございます。 「スリット幅が均一でない」とのご指摘につきまして、ご不便をおかけし申し訳ございません。 製品の仕様や構造上、噴射幅・衝突力等にはバラつきがあります。いただいたご意見は真摯に受け止め、今後の品質改善に活かしてまいります。 今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます

1人が参考にしています。
試作機
3
満足度:3.0
この商品の使用については試作機の作製に当たり、設計段階から検討していたものになります。設置後の機能については予測していた...もっと読む
0人が参考にしています。
実装基板のエアブロー用
2
満足度:2.0
現在製作品を使用しておりコストダウン用に。 スリットがもう少し狭いものが選択できると置き換えできる。

ミスミからのコメント

コメント頂き、誠にありがとうございます。 商品選定時、お困り事があれば、弊社問合せ窓口までご連絡いただけますと幸いです。 引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼管スリットノズル
鋼管ノズル
旋回ノズル
エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)-FSシリーズ
エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(ブロワ仕様・フラットタイプ)
エアーノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・金属製)
メーカーミスミミスミ日本トムソンいけうちいけうちいけうち
通常価格--584 -2,85218,90716,037 -
通常出荷日3日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目6日目
スプレー形状ストレートストレートポイントストレートストレートストレート
エアー源コンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーブロワコンプレッサー
取付角度フラットフラットフラットフラットフラットフラット
ブロータイプ標準標準標準増幅タイプ増幅タイプ標準
種類鋼管スリットノズル鋼管ノズル一流体エアーノズルエアーノズルエアーノズル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング