17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が140型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 穴数/連数 H

    ~mm
  • 材質(本体)

    • ステンレス
    • スチール
  • 詳細材質

  • 配管端部形状 1口目

    • Rc/Rねじ
  • 配管端部形状 2口目

    • Rc/Rねじ
  • 分岐接続種類

    • Rc/Rねじ
  • 配管接続 ねじの呼び 1口目

  • 配管接続 ねじの呼び 2口目

  • 左端寸法 S(mm)

    ~mm
      [35-150/1mm単位]
    • ピッチ P(mm)

      ~mm
        [35-150/1mm単位]
      • 右端寸法 Q(mm)

        ~mm
          [35-150/1mm単位]
        • 配管端部形状

        • ねじ径選択 [A] 0(穴無し) 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)

          ~mm
        • ねじ径選択 [B] 0(穴無し) 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)

          ~mm
        • ねじ径選択 [C] 0(穴無し) 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)

          ~mm
        • ねじ径選択 [D] 0(穴無し) 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)

          ~mm
        • ねじ径選択 [E] 0(穴無し) 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)

          ~mm
        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 5日以内

        配管マニホールド ソケット部指定タイプ ソケットおねじ

        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:5日目

        【特長】・配管形状のマニホールドです。ソケットのサイズが指定できます

        • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
        • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        未確定:候補が140型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        外形図

        ソケットめねじ
        ソケットおねじ
        両端おねじ
        両端めねじ
        ねじ部 JIS B0203 R(PT)  (最高使用圧力:0.7MPa≒7kgf/cm2以下)
        *図面は穴数5の時のものです。
        [ ! ]溶接による若干のひずみがあります。連結してお使いの際は、ひずみが累積しますのでご注意ください。
        [ ! ]穴数 (H) に応じて、A~Eをお選びください。
        H=2の時はBまで、H=3の時はCまで、
        H=4の時はDまで、H=5の時はEまでご指定ください。

         

        製品仕様

         
         Type[ M ]材質[ S ]表面処理
        ソケット
        めねじ
        ソケット
        おねじ
        本体部ソケット
        おねじめねじ
        両端
        おねじ
        SGFFSGPSGPS25C(M5のみS20C)三価クロメート
        SGFM無電解ニッケルメッキ
        SUFFSUFFASUS304TPSUS304TP(M5のみSUS304)SUS304
        両端
        めねじ
        SGFMFSGFMFASGPSGPS25C(M5のみS20C)三価クロメート
        SUFMFSUS304TPSUS304TP(M5のみSUS304)SUS304

         

        規格表

        型式H(穴数)PSQABCDE  
        SUFF25A3P50S50Q50A3B2C2     連数3の時
        SGFMF25A5P50S50Q50A3B2C3D2E3 連数5の時
        SGFMF25A4P50S50Q50A3B2C0D2   連数4でCの穴が不要な時。(ソケットの数は、3個になります。)

        [ ! ]穴数(H)に応じて、A〜Eをお選びください。
        H=2の時はBまで、H=3の時はCまで、H=4の時はDまで、H=5の時はEまでご指定ください。

        ■V1・T1寸法
        d1
        Rc(PT)
        V1W1T1
        5(M5)1013.4D/2+W1−(L−H)
        1(1/8)1517
        2(1/4)2022
        3(3/8)2524
        4(1/2)3028
        6(3/4)3531
        ■V2・T2寸法
        d1
        R(PT)
        V2W2T2
        5(M5)67.5D/2+W2−A
        1(1/8)10.510
        2(1/4)13.815
        3(3/8)17.317
        4(1/2)21.720
        6(3/4)27.223
        ※ソケット単体及び、ソケットL・H・A寸法はこちらをご覧ください。
        型式H
        (穴数選択)
        P・S・QRc(PT),R(PT),M(並目)選択d2Dd
        TypeNo.指定1mm単位A・B・C・D・ER(PT)材質:SGP材質:SUS
        両端おねじ
        タイプ
        ソケットめねじ
        SGFF
        SGFM
        SUFF
        ソケットおねじ


        SUFFA
        15A2
        3
        4
        5
        35〜1500(穴無し)5(M5)1(1/8) 1/221.716.116.1
        20A35〜1500(穴無し)5(M5)1(1/8)2(1/4)3/427.221.621.4
        25A40〜1500(穴無し)1(1/8)2(1/4)3(3/8)13427.627.2
        32A50〜1500(穴無し)2(1/4)3(3/8)4(1/2)1 1/442.735.735.5
        40A60〜1500(穴無し)3(3/8)4(1/2)6(3/4)1 1/248.641.641.2
        両端めねじ
        タイプ
        ソケットめねじ
        SGFMF
        SUFMF
        ソケットおねじ
        SGFMFA
        15A2
        3
        4
        5
        35(45)〜1500(穴無し)5(M5)1(1/8) 1/221.716.116.1
        20A35(45)〜1500(穴無し)5(M5)1(1/8)2(1/4)3/427.221.621.4
        25A40(50)〜1500(穴無し)1(1/8)2(1/4)3(3/8)13427.627.2
        32A50(60)〜1500(穴無し)2(1/4)3(3/8)4(1/2)1 1/442.735.735.5
        40A60(70)〜1500(穴無し)3(3/8)4(1/2)6(3/4)1 1/248.641.641.2
        [ ! ]P・S・Qは、L=(H−1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。[ ! ]両端めねじタイプの場合、S・Qの最小指定寸法は( )数値となります。
        [ ! ]A〜Eは、( )の前の0・1・2・3・4・5・6でご指定ください。0を指定の場合、ピッチはそのまま残り、ソケット間の距離は2×Pとなります。
        [ ! ]ソケットめねじタイプのソケットは全てめねじとなり、ソケットおねじタイプのソケットは全ておねじとなります。[ ! ]注文方法は下記注文例及び、ピッチ最小間隔表をご参照ください。
        [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
        ■ソケットピッチ(P)最小間隔表
        サイズM51/81/43/81/23/4
        M5353535384043
        1/8353538404345
        1/4353840434548
        3/8384043454850
        1/2404345485053
        3/4434548505355
        上記ピッチ以上でPをご選定ください。

        関連リンク

        規格外品サービスへのご案内
        ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
        標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

        規格外品サービスによくある質問

        型番リスト

        表示件数
        型番

        穴数/連数 H

        材質(本体)

        詳細材質

        表面処理

        配管端部形状 1口目

        配管端部形状 2口目

        分岐接続種類

        配管接続 ねじの呼び 1口目

        配管接続 ねじの呼び 2口目

        左端寸法 S

        (mm)

        ピッチ P

        (mm)

        右端寸法 Q

        (mm)

        配管端部形状

        ねじ径選択 [A] 0(穴無し) 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)

        ねじ径選択 [B] 0(穴無し) 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)

        ねじ径選択 [C] 0(穴無し) 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)

        ねじ径選択 [D] 0(穴無し) 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)

        ねじ径選択 [E] 0(穴無し) 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)

        材質証明書

        材質証明書:材質

        材質証明書:表面処理

        RoHS?最小発注数量
        2
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1/2B
        1/2B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        3
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1/2B
        1/2B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        4
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1/2B
        1/2B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        5
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1/2B
        1/2B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        2
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        3/4B
        3/4B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        3
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        3/4B
        3/4B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        4
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        3/4B
        3/4B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        5
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        3/4B
        3/4B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        2
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1B
        1B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        -
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        3
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1B
        1B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        4
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1B
        1B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        5
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1B
        1B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        2
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/4B
        1 1/4B
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        -
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        3
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/4B
        1 1/4B
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        4
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/4B
        1 1/4B
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        5
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/4B
        1 1/4B
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        2
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/2B
        1 1/2B
        60 ~ 150
        60 ~ 150
        60 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        -
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        3
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/2B
        1 1/2B
        60 ~ 150
        60 ~ 150
        60 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        4
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/2B
        1 1/2B
        60 ~ 150
        60 ~ 150
        60 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        5
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/2B
        1 1/2B
        60 ~ 150
        60 ~ 150
        60 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        2
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1/2B
        1/2B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        3
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1/2B
        1/2B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        4
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1/2B
        1/2B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        5
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1/2B
        1/2B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        2
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        3/4B
        3/4B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        3
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        3/4B
        3/4B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        4
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        3/4B
        3/4B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        5
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        3/4B
        3/4B
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        35 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        2
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1B
        1B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        -
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        3
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1B
        1B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        4
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1B
        1B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        5
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1B
        1B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        2
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/4B
        1 1/4B
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        -
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        3
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/4B
        1 1/4B
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        4
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/4B
        1 1/4B
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        5
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/4B
        1 1/4B
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        2
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/2B
        1 1/2B
        60 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        -
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        3
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/2B
        1 1/2B
        60 ~ 150
        60 ~ 150
        60 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        4
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/2B
        1 1/2B
        60 ~ 150
        60 ~ 150
        60 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        5
        [スチール] SGP
        SGP
        無電解ニッケルメッキ
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/2B
        1 1/2B
        60 ~ 150
        60 ~ 150
        60 ~ 150
        両端おねじ
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        2
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1/2B
        1/2B
        45 ~ 150
        35 ~ 150
        45 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        3
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1/2B
        1/2B
        45 ~ 150
        35 ~ 150
        45 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        4
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1/2B
        1/2B
        45 ~ 150
        35 ~ 150
        45 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        5
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1/2B
        1/2B
        45 ~ 150
        35 ~ 150
        45 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        2
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        3/4B
        3/4B
        45 ~ 150
        35 ~ 150
        45 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        3
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        3/4B
        3/4B
        45 ~ 150
        35 ~ 150
        45 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        4
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        3/4B
        3/4B
        45 ~ 150
        35 ~ 150
        45 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        5
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        3/4B
        3/4B
        45 ~ 150
        35 ~ 150
        45 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        0 ~ 5
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        2
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1B
        1B
        50 ~ 150
        40 ~ 150
        50 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        -
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        3
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1B
        1B
        50 ~ 150
        40 ~ 150
        50 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        4
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1B
        1B
        50 ~ 150
        40 ~ 150
        50 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        5
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1B
        1B
        50 ~ 150
        40 ~ 150
        50 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        0 ~ 3
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        2
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/4B
        1 1/4B
        60 ~ 150
        50 ~ 150
        60 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        -
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        3
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/4B
        1 1/4B
        60 ~ 150
        50 ~ 150
        60 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        4
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/4B
        1 1/4B
        60 ~ 150
        50 ~ 150
        60 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        5
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/4B
        1 1/4B
        60 ~ 150
        50 ~ 150
        60 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        0 ~ 4
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        2
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/2B
        1 1/2B
        70 ~ 150
        60 ~ 150
        70 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        -
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        3
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/2B
        1 1/2B
        70 ~ 150
        60 ~ 150
        70 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        -
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        4
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/2B
        1 1/2B
        70 ~ 150
        60 ~ 150
        70 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        -
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        5
        [スチール] SGP
        SGP
        三価クロメート
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] めねじタイプ(Rc)
        [Rc/Rねじ] ソケットめねじ
        1 1/2B
        1 1/2B
        70 ~ 150
        60 ~ 150
        70 ~ 150
        両端めねじ
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        0 ~ 6
        対象外
        -
        -
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目

        詳細情報

        基本情報

        【特長】・配管形状のマニホールドです。ソケットのサイズが指定できます

        ご注意

        • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
        • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        価格表

        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        No.¥基準単価
        ソケットめねじ/ソケットおねじ
        本体部材質:SGP本体部材質:SUS304TP
        H2H3H4H5H2H3H4H5
        15A4,5805,1805,9106,7105,6606,5608,34010,500
        20A4,7705,8306,7908,1306,3008,04010,02011,720
        25A5,4206,7108,2109,1607,5209,77011,72013,130
        32A6,4108,0009,23011,2608,27010,82012,68015,070
        40A7,4609,41011,52012,88010,27012,94015,60018,200
        数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
        数量区分標準対応個別対応
        小口大口大口
        数 量1~45~1011~2021~3031~
        値引率基準価格5%15%20%お見積り
        出荷日通常+3日+5日
        [ ! ]表示数量超えは
        WOSにてご確認ください。

        納期

         5 日目出荷

        出荷日については、こちらをご覧ください。

        概要・仕様

        仕様・概要

        ■使用可能流体 水・空気

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        配管マニホールド ソケット部指定タイプ ソケットおねじのレビュー
        4平均満足度:4.01件のレビュー
        攪拌ノズルとして使用しています
        4
        満足度:4.0
        油焼き入れ用の油タンク内に特殊なヒーターを組込み、油面の下にこの商品を取り付けてポンプより吐出された油を噴出することで、...もっと読む
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        配管マニホールド ソケット部指定タイプ ソケットおねじ
        【クリーン洗浄品】配管マニホールド ソケット部指定タイプ ソケットおねじ
        配管マニホールド 両端おねじ 1方向 ピッチ指定
        【クリーン洗浄品】配管マニホールド 両端おねじ 1方向 ピッチ指定
        【クリーン洗浄品】配管マニホールド 1方向 両端おねじ
        配管マニホールド 1方向 片端おねじ・片端めねじ
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日5日目8日目5日目8日目8日目5日目〜
        特性・用途該当なしクリーン洗浄 / 禁油該当なしクリーン洗浄 / 禁油クリーン洗浄 / 禁油-
        種類配管マニホールド配管マニホールド配管マニホールド配管マニホールド配管マニホールド配管マニホールド
        配管口タイプ1方向1方向1方向1方向1方向1方向
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        配管マニホールドカテゴリの売れ筋ランキング