メカニカル部品技術窓口
【特長】・制御タイプ:メーターアウトのスピードコントローラーです。

| 型式 | − | 呼び |
| JNL1.8 | − | M5 |
| 型式 | 呼び | A | B | C1 | C2 | E | 二面幅 H | ねじサイズ M×ピッチ | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | D | 1〜4コ | 5〜10 | |||||||||
| JNL | 1.8 | M3 | 15.3 | 11.4 | 25.1 | 27.6 | 7.5 | 7 | M3×0.5 | 6.1 | 3,400 | 2,880 |
| M5 | 15.5 | 12.4 | 27.2 | 30.2 | 7.5 | 8 | M5×0.8 | 9.4 | 3,200 | 2,780 | ||
【特長】・制御タイプ:メーターアウトのスピードコントローラーです。
| 使用流体 | 空気 |
| 使用温度範囲 | 5~60℃(但し凍結なきこと) |
| 最高使用圧力 | 1.0 MPa |
| 最低使用圧力 | 0.05 MPa |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

ミスミ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
4.3通常価格(税別):720円~