メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンパクトエアーフィッティング ユニオンティ

コンパクトエアーフィッティング ユニオンティ JTEL1.8
通常単価(税別)
1,070
税込単価
1,177
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ユニオン 同径のワンタッチ継手です。【材質】・ポリプロピレンです。

  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

JTEL1.8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTEL1.8の仕様・寸法情報

特性・用途
非磁性
本体材質
[PP樹脂] ポリプロピレン
ねじ部材質
ねじ部なし
シール材材質
[標準(NBR)] 二トリルゴム
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
空気
継手種類
ユニオン 同径
ユニオン 同径
ユニオンティー
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
1.8
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

JTEL

ねじ部:C3604(黄銅) 
[ M ]材質 ポリプロピレン

規格表

型式
JTEL1.8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ACE有効断面積(mm2)質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜4コ5〜10
JTEL1.88.77.33.20.93.9840800

型番リスト

表示件数
型番
JTEL1.8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ユニオン 同径のワンタッチ継手です。【材質】・ポリプロピレンです。

ご注意

  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切 

ストークT

当日出荷600円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

仕様
ワンタッチ継手
使用流体空気
使用温度範囲*−10〜60℃
使用圧力範囲−100kPa〜0.8MPa
*凍結なきこと

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトエアーフィッティング ユニオンティの型番JTEL1.8のページです。 型番JTEL1.8に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトエアーフィッティング ユニオンティのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトエアーフィッティング ユニオンティ
コンパクトエアーフィッティング レデューサ
コンパクトエアーフィッティング メイルエルボ
コンパクトエアーフィッティング バルクヘッドユニオン
コンパクトエアーフィッティング メイルコネクタ
エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2-0-Xシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミCKD
通常価格1,070900780 -1,150780 -3,668
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目4日目
特性・用途非磁性非磁性非磁性非磁性非磁性-
本体材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンSUS304
ねじ部材質ねじ部なしねじ部なしC3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)-
シール材材質二トリルゴム二トリルゴム二トリルゴム二トリルゴム二トリルゴムEPDM
使用温度範囲(℃)-10::60-10::60-10::60-10::60-10::60-10::60

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング