17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 接続ねじの呼び

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

コンパクトエアーフィッティング メイルエルボ

コンパクトエアーフィッティング メイルエルボ
通常単価(税別)
7801,070
税込単価
8581,177
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・ねじ取付 方向のワンタッチ継手です。【材質】・ポリプロピレンです。

  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

JELL

メートルねじタイプ

コンパクトエアーフィッティング メイルエルボ 外形図

ねじ部:C3604(黄銅)

[ M ]材質 ポリプロピレン

規格表

型式呼び
JELL1.8M5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びABC二面幅
H
ねじサイズ
M×ピッチ
有効断面積(mm2)質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜4コ5〜10
JELL1.8M38.51165.5M3×0.50.834.0840800
M58.511.567M5×0.80.834.8650620
18.515610R1/80.78.6610580

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
1(R1/8)
10
1個
M3
10
1個
M5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
7日目
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ取付 方向のワンタッチ継手です。【材質】・ポリプロピレンです。

ご注意

  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切 
ストークT翌日出荷600円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

仕様
ワンタッチ継手
使用流体空気
使用温度範囲*−10〜60℃
使用圧力範囲−100kPa〜0.8MPa
*凍結なきこと
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトエアーフィッティング メイルエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトエアーフィッティング メイルエルボ
コンパクトエアーフィッティング メイルコネクタ
タッチコネクターFUJI-V メイルエルボ
プッシュワンAシリーズ 90°ロングエルボ
金型冷却用 金型温調継手 ホース用継手付ストレート プラグ
エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ
メーカーミスミミスミ千代田通商ニッタ日本ピスコCKD
通常価格780-780 -1,122 -386622 -451 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目〜3日目8日目在庫品1日目
特性・用途非磁性非磁性耐熱性---
本体材質ポリプロピレンポリプロピレン黄銅難燃性PBT樹脂黄銅黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604BD黄銅-黄銅(無電解ニッケルメッキ)
シール材材質二トリルゴム二トリルゴムフッ素ゴム特殊NBR-H-NBR
使用温度範囲(℃)-10::60-10::60--0::120-10::60

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング