メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・真空圧力センサのユニオンタイプです。・センサ・モニタ構造は、分離形・端子台接続です。

| 型式 |
| VUSS4 |
| 型式 | C | A | B | 質量 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | D | (g) | 1〜9コ | 10〜20 | |||
| VUSS | 4 | 11 | 29.2 | 14.6 | 48 | 6,890 | 6,200 |
| 6 | 11.6 | 30 | 15 | 48 | 6,890 | 6,200 | |
【特長】・真空圧力センサのユニオンタイプです。・センサ・モニタ構造は、分離形・端子台接続です。
| 使用流体 | 圧縮空気 | |
| 圧力検出方法 | 拡散半導体圧力スイッチ | |
| 供給電源 | DC10.8~30V(リップル含) | |
| 消費電源 | 20mA以下(DC24V無負荷時) | |
| 使用圧力範囲 | -100~0kPa | |
| 耐圧 | 200kPa | |
| 保存温度範囲 | -20~70℃(大気圧、湿度60%RH以下) | |
| 動作温度範囲 | 0~60℃(氷結しないこと) | |
| 動作湿度範囲 | 35~85%(氷結しないこと) | |
| 保護構造 | IEC規格(IP40相当) | |
| スイッチ 出力 | 圧力設定点数 | 1 |
| スイッチ出力 | NPNオ-プンコレクタ出力30V80mA以下 残留電圧0.8V以下 | |
| 動作表示 | N.O.(設定圧力以上にて赤色LED点灯) | |
| 応差 | 固定(2%F.S.以下) | |
| 動作精度 | ±3%F.S.max.(at Ta=25℃) | |
| 応答性 | 約1m・sec | |
| 設定圧力範囲 | -100~0kPa | |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空用圧力計 GZ46・GZ46E
4.8通常価格(税別):1,709円~

アルバック
ピラニ真空計 GP-Gシリーズ
5通常価格(税別):11,095円~

ミスミ
真空圧力センサ ユニオンタイプ
4.5通常価格(税別):7,500円

日本ピスコ
小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド
0通常価格(税別):6,368円~

ミスミ
真空用フイルタ 交換用エレメント
4.3通常価格(税別):290円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
4通常価格(税別):595円~

コンバム(旧:妙徳)
真空用インラインフィルタ VFLシリーズ
0通常価格(税別):2,482円~

日本ピスコ
真空用フィルタ ソケットタイプ
5通常価格(税別):328円~

日本ピスコ
真空用フィルタ ユニオンタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~