メカニカル部品技術窓口
【特長】・小型タイプの真空用フィルタ交換エレメントです。【材質】・本体 : ポリカーボネートです。・エ...
詳細を確認| VFS | VFSE(交換用エレメント) |
![]() | ![]() |
| 型式 |
| VFS4 |
| 型式 | B | C | L1 | (L2) | L3 | L4 | d | X | エレメント長 | ろ過面積 (cm2) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | D | 1〜9コ | 10〜20 | |||||||||||
| VFS | 4 | 48.5 | 11 | 10.8 | 12.7 | 8.2 | 4 | 10 | 9.8 | 15 | 2.8 | 5.1 | 770 | 660 |
| 6 | 53.4 | 11.6 | 13.2 | 15.2 | 10.6 | 4.5 | 10.5 | 11.8 | 6 | 790 | 670 | |||
| 型式 | (D) | (d) | (L) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| 1〜9コ | 10〜20 | ||||
| VFSE | 6 | 4 | 15 | 180 | 170 |
【特長】・小型タイプの真空用フィルタ交換エレメントです。【材質】・本体 : ポリカーボネートです。・エレメント : ポリビニールホルマールです。
エレメント交換時の取扱い方| ■取り外し方 1 プラ本体Bを反時計方向へ45度回転させる*。 2 プラ本体Bを引き抜く。 *プラ本体Bを回転させる時は絶対に45度以上回転させないでください。 本体を破損させる恐れがあります。 | ■ロック方法 1 プラ本体Aの凸部をプラ本体Bのキー溝に合わせ突き当たるまで押込む。 2 プラ本体Bを時計方向に45度回転させ*1ロックする。 *1. プラ本体Bを回転させる時は絶対に45度以上回転させないでください。 本体を破損させる恐れがあります。 [ ! ] ロック時には下図のようにプラ本体Aの凸部が確実に プラ本体Bの穴の中心部にくるようにしてください。 |
![]() | ![]() |

| 使用流体 | 空気 |
| 使用温度範囲 | 0〜60℃ |
| 使用圧力範囲 | −100〜0kPa |
| ろ過精度 | 5μm |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
真空用フィルタ ユニオンタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
真空用フイルタ 交換用エレメント
4.3通常価格(税別):290円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気
4通常価格(税別):2,974円~

CKD
インラインフィルタFSLシリーズ
5通常価格(税別):1,635円~

ミスミ
真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-
4通常価格(税別):200円~

SMC
ワンタッチ管継手付 エアサクションフィルタ ZFBシリーズ
0通常価格(税別):2,050円~

SMC
真空用フィルタ AFJ20~AFJ40
0通常価格(税別):149円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
4通常価格(税別):595円~

CKD
真空フィルタ VSFB・VSFU・VSFJシリーズ
3通常価格(税別):162円~