17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 本体材質

    • ステンレス
    • 銅合金
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エア用カプラー ミニチュアタイプ パネル取付用ソケット

通常単価(税別)
8902,500
税込単価
9792,750
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ミニチュアタイプのカプラです。・ステンレス製/黄銅製をご用意。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



(プラグ側)

(ホース取付け側)


Type[ M ]材質[ S ]表面処理
NMCSHB黄銅無電解ニッケルメッキ
NMCSHBSSUS304


規格表

型式
NMCSHB4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適用チューブ
内径(mm)
LCADT二面幅H1内径
B
FJ二面幅
H2
質量
(g)
NMCSHBNMCSHBS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜301〜9コ10〜30
NMCSHB
NMCSHBS
4 4351589.54.8112.417911.68206902,3001,840

型番リスト

表示件数

本体材質

RoHS?最小発注数量
[銅合金] 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
10
1個
[ステンレス] SUS304
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ミニチュアタイプのカプラです。・ステンレス製/黄銅製をご用意。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●プラグ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●ソケット
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
シール材質使用温度範囲使用流体
ふっ素ゴム(FKM)−20℃〜60℃空気
 
最高使用圧力MPa(kgf/cm2)耐圧力MPa(kgf/cm2)
黄銅:1.0(10) ステンレス:1.0(10)黄銅:1.5(15) ステンレス:1.5(15)
[ ! ]片路開閉方式(ソケット側にバルブがついています。)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用カプラー ミニチュアタイプ パネル取付用ソケットのレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
送液ポンプのつなぎとして
3
満足度:3.0
つくりはとても良いです。 ステンレス製のものはゴムもフッ素なので耐久性も期待できます。 難点は挿入が硬い為、さしこんだ...もっと読む
0人が参考にしています。
試作機に使用しています
3
満足度:3.0
当社で開発している試作機のエアー系としてパネルに取付て使用しています。使って見てカプラーを取外すさいに反動が強いので、も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用カプラー ミニチュアタイプ パネル取付用ソケット
エア用カプラー ミニチュアタイプ チューブ取付用ソケット
エア用カプラー ミニチュアタイプ おねじソケット
エア用カプラー ミニチュアタイプ チューブ取付用プラグ
エア用カプラー ミニチュアタイプ おねじプラグ
エア用カプラー ミニチュアタイプ めねじプラグ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格890-910 -840 -170 -180 -190 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットソケットソケットプラグプラグプラグ
接続部の種類チューブ取付用チューブ取付用おねじタイプチューブ取付用おねじタイプめねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング