メカニカル部品技術窓口
【特長】・ミニチュアタイプのカプラです。・ステンレス製/黄銅製をご用意。
(ホース取付け側)
(プラグ側)

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| NMCSHL | 黄銅 | 無電解ニッケルメッキ |
| NMCSHLS | SUS304 | − |
| 型式 |
| NMCSHL4 |
| 型式 | 適用チューブ 内径(mm) | L | C | E | A | D | T | 二面幅H | 内径 B | 質量 (g) | NMCSHL | NMCSHLS | |||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||||
| Type | No. | 1〜9コ | 10〜30 | 1〜9コ | 10〜30 | ||||||||||
| NMCSHL NMCSHLS | 4 | 4 | 29 | 24 | 18 | 8 | 9.5 | 4.8 | 9 | 2.4 | 15.2 | 890 | 840 | 2,500 | 2,120 |
【特長】・ミニチュアタイプのカプラです。・ステンレス製/黄銅製をご用意。
| シール材質 | 使用温度範囲 | 使用流体 |
| ふっ素ゴム(FKM) | −20℃〜60℃ | 空気 |
| 最高使用圧力MPa(kgf/cm2) | 耐圧力MPa(kgf/cm2) |
| 黄銅:1.0(10) ステンレス:1.0(10) | 黄銅:1.5(15) ステンレス:1.5(15) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~