メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・ミニチュアタイプのカプラです。・ステンレス製/黄銅製をご用意。
No.10
(プラグ側)

(めねじ取付け側)
No.5
(プラグ側)

(めねじ取付け側)
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| NMCSM | 黄銅 | 無電解ニッケルメッキ |
| NMCSMS | SUS304 | − |
| 型式 |
| NMCSM5 |
| 型式 | ねじ径 T | L | D | A | 二面幅 H | 内径 B | 質量 (g) | NMCSM | NMCSMS | |||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||
| Type | No. | 1〜9コ | 10〜30 | 1〜9コ | 10〜30 | |||||||
| NMCSM NMCSMS | 5 | M5 | 23.6 | 9.5 | 4.5 | 9 | 2.5 | 9 | 760 | 570 | 2,000 | 1,500 |
| 10 | R 1/8 | 30 | 9 | 11 | 4 | 13.5 | 760 | 570 | 2,000 | 1,500 | ||
【特長】・ミニチュアタイプのカプラです。・ステンレス製/黄銅製をご用意。
| シール材質 | 使用温度範囲 | 使用流体 |
| ふっ素ゴム(FKM) | −20℃〜60℃ | 空気 |
| 最高使用圧力MPa(kgf/cm2) | 耐圧力MPa(kgf/cm2) |
| 黄銅:1.0(10) ステンレス:1.0(10) | 黄銅:1.5(15) ステンレス:1.5(15) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
樹脂カプラ プラグ
4.7通常価格(税別):370円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~