メカニカル部品技術窓口
【特長】・ミニチュアタイプのカプラです。・ステンレス製/黄銅製をご用意。
(ソケット側)

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| NMCPHL | 黄銅 | 無電解ニッケルメッキ |
| NMCPHLS | SUS304 | − |
| 型式 |
| NMCPHL4 |
| 型式 | 適用チューブ 内径(mm) | L | C | A | E | T | 二面幅 H | 内径 B | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1~19コ | 20~50 | |||||||||
| NMCPHL | 4 | 4 | 22.5 | 17.5 | 8 | 18 | 4.8 | 8 | 2.4 | 9.4 | 280 | 260 |
| NMCPHLS | 1,350 | 1,080 | ||||||||||
【特長】・ミニチュアタイプのカプラです。・ステンレス製/黄銅製をご用意。
| シール材質 | 使用温度範囲 | 使用流体 |
| ふっ素ゴム(FKM) | −20℃〜60℃ | 空気 |
| 最高使用圧力MPa(kgf/cm2) | 耐圧力MPa(kgf/cm2) |
| 黄銅:1.0(10) ステンレス:1.0(10) | 黄銅:1.5(15) ステンレス:1.5(15) |