17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂カプラ プラグ

通常単価(税別)
370460
税込単価
407506
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・樹脂製のカプラーになります。【材質】・樹脂。【使用流体】・空気。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

JCPP
[ M ]材質 PBT


規格表

型式
JCPP6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式BPC有効断面積
(mm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10〜30
JCPP645.51617.610.19310220
845.41618.7189330240
1055.22120.82618380300

製品の特長


・JCPSとJCPPの組み合わせでご使用ください。他のミスミブランドカプラーとは接続できません。
・JCPS(ソケット)からJCPP(プラグ)の一方向のみ流れます。

・JCPS(ソケット)はストップ機構を内蔵しており、プラグを抜くとエアが止まります。
・JCPP(プラグ)はチェック弁内蔵タイプとなっており、ソケットから抜いた際、残圧を流さない仕様となっています。

関連部品

 
カプラ・
ワンタッチジョイント
カテゴリページ
代表商品
画像

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・樹脂製のカプラーになります。【材質】・樹脂。【使用流体】・空気。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
使用流体空気
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
■表示記号
ストップ機構を
内蔵しております。
[ ! ]JCPSとJCPPを組合わせた場合、ソケット からプラグの一方向しか流れません。
[ ! ]こちら以降のカプラーと組合せて使用できません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂カプラ プラグのレビュー
4.6平均満足度:4.616件のレビュー
小規模装置のエア間口
5
満足度:5.0
エアを使う小規模装置のエア取り入れ口として利用します。 Φ6ホースの取り回しがよく、安価で便利です。
0人が参考にしています。
機械部品用
5
満足度:5.0
機械設備の修理部品として使用しました。 少し壊れやすそうな部品ですが問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
設備保全部品交換
5
満足度:5.0
設備保全での劣化した消耗品部品の交換用として購入しました。 指定通りの仕様で即納で届き助かりました。 短納期で手に入るの...もっと読む
0人が参考にしています。
エア配管
5
満足度:5.0
装置のエア配管に使用しています。 ワンタッチで着脱できるので、取り外しが必要な箇所に用いると便利です。
0人が参考にしています。
エアー配管
4
満足度:4.0
エアー配管に使用 低コストで早く着き非常にたすかった。 ホースの取り付け、取り外しもしやすく便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂カプラ プラグ
樹脂カプラ ソケット
樹脂継手プラグ ホース取付用
樹脂継手プラグ めねじ取付用
ハイカプラエース PH型 プラグ(樹脂製プラグ/ホース取付用)
カプラ -おねじプラグ-
メーカーミスミミスミトラスコ中山トラスコ中山日東工器CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)
通常価格370-720 -157 -221 -263 -744 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし----
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグソケットプラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類ワンタッチコネクタワンタッチコネクタホース取付用おねじタイプホース取付用おねじタイプ
使用流体空気空気空気空気水 / 空気水 / 空気 / 油
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング