17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • チューブ外径 D(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び M

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スピードコントローラ クリーンタイプ

通常単価(税別)
3,2104,070特別価格
税込単価
3,5314,477特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】クリーン環境に適したポリプロプレンを使用しております。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


メーターアウト
PJSPS


■仕様
 
 使用流体空気
 使用温度範囲0~80℃
 使用圧力範囲0~0.9MPa
 逆支弁作動圧力0.05MPa




メートルねじ
タイプ





 


規格表

型式呼び
PJSPS41
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びAC1C2E二面幅
H
ねじサイズ
M
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10〜20
PJSPS4M520.02729.79.98M5×0.872,9502,570
121.534.440.51012R1/8183,1202,720
6M524.12729.712.48M5×0.882,9502,650
123.634.440.512R1/8193,0402,720
225.641.447.616R1/4383,2603,100
8126.934.440.514.412R1/8222,9402,800
228.441.447.616R1/4413,5603,100
328.946.553.521R3/8693,4203,250
10231.141.447.617.616R1/4443,7303,250
331.446.553.521R3/8713,5803,410
12337.146.553.52121R3/81063,7403,560
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

チューブ外径 D

(mm)

ねじの呼び M

RoHS?最小発注数量
4
1(R1/8)
10
1個
4
M5
10
1個
6
1(R1/8)
10
1個
6
2(R1/4)
10
1個
6
M5
10
1個
8
1(R1/8)
10
1個
8
2(R1/4)
10
1個
8
3(R3/8)
10
1個
10
2(R1/4)
10
1個
10
3(R3/8)
10
1個
12
3(R3/8)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,220
( 3,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,310
( 3,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,220
( 3,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,210
( 3,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,880
( 4,268 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,730
( 4,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,0602,436
( 2,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,900
( 4,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,070
( 4,477 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】クリーン環境に適したポリプロプレンを使用しております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■構造図No.部品名[ M ]材質




 
ロック爪ステンレス
開放リングポリプロピレン
チューブ
ガイドリングSUS304
弾性体スリーブEPDM
OリングEPDM
金属本体SUS304
樹脂本体ポリプロピレン
ダイヤフラムEPDM
ロックナットSUS304
ニードルSUS304
 
■特長
・本体材質に、クリーン環境に適したPP(ポリプロピレン)を使用しております。
・本体が半透明で流体が確認できます。
■使用上の注意
・禁油仕様です。
・チューブがチューブエンドまで差し込まれていることを確認してください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラ クリーンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラ クリーンタイプ
クリーン環境用 スロットルバルブPPタイプ エルボ
クリーン環境用 スロットルバルブPPタイプ ユニオンストレート
スピードコントローラ インラインタイプ
スピードコントローラ ステンレスタイプ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
メーカーミスミ日本ピスコ日本ピスコミスミミスミミスミ
通常価格3,210-2,716 -3,566 --4,440 -720 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性--耐食性・耐薬品-耐食性・耐薬品
種類スピードコントローラスロットルバルブスロットルバルブスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
制御タイプメーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターアウトメーターアウトインライン
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手ネジ、チューブの接続チューブ、チューブの接続両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手
ねじ部材質SUS304SUS304SUS304黄銅SUS316黄銅

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング