17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • チューブ外径 D(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び M

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スピードコントローラ 耐熱タイプ

通常単価(税別)
1,2202,400
税込単価
1,3422,640
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高温環境・スパッタ環境下に最適な流量調整弁です。・使用温度範囲は0〜100℃です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


メーターアウト
KSPSL


■仕様
 
 使用流体空気
 使用温度範囲0~100℃
 使用圧力範囲0~1.0MPa
 逆支弁作動圧力0.05MPa



メートルねじ
タイプ





 


規格表

型式呼び
KSPSL41
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びAC1C2E二面幅
H
ねじサイズ
M
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10〜20
KSPSL4M522.63032.712.511M5×0.825.61,1201,050
124.838.144.412.514R1/843.11,3301,160
6M524.13032.712.511M5×0.8261,2201,130
126.138.144.412.514R1/843.41,3801,270
227.646.953.314.517R1/468.91,5201,360
8126.938.144.414.514R1/845.81,4501,350
228.446.953.314.517R1/469.11,5401,430
330.151.258.414.521R3/8106.51,7101,490
10231.246.953.318.617R1/482.41,6701,590
333.051.258.421.521R3/8127.71,8401,700
12336.151.258.421.621R3/81342,2001,910
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

チューブ外径 D

(mm)

ねじの呼び M

RoHS?最小発注数量
4
1(R1/8)
10
1個
4
M5
10
1個
6
1(R1/8)
10
1個
6
2(R1/4)
10
1個
6
M5
10
1個
8
1(R1/8)
10
1個
8
2(R1/4)
10
1個
8
3(R3/8)
10
1個
10
2(R1/4)
10
1個
10
3(R3/8)
10
1個
12
3(R3/8)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,820
( 2,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・高温環境・スパッタ環境下に最適な流量調整弁です。・使用温度範囲は0〜100℃です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■構造図No.部品名[ M ]材質 No.部品名[ M ]材質
ツマミ黄銅(無電解ニッケルメッキ)ガイドリング黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ロックナット黄銅(無電解ニッケルメッキ)ロック爪ステンレス
ねじ部本体黄銅(無電解ニッケルメッキ)ダイヤフラムH−NBR
弾性体スリーブH−NBROリングH−NBR
開放リング黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体黄銅(無電解ニッケルメッキ)
チューブニードル黄銅(無電解ニッケルメッキ)
カバー黄銅(無電解ニッケルメッキ) 
 
■特長
・高温環境、スパッタ環境下に最適な流量調整弁です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラ 耐熱タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備付帯のエアシリンダに対する動作速度調節に使用
5
満足度:5.0
設備の周囲にヒーターがある高熱環境での使用となるため、耐熱仕様のこの商品を採択しています。以前は通常のスピコンを利用して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラ 耐熱タイプ
スピードコントローラ インラインタイプ
スピードコントローラ ステンレスタイプ
スピードコントローラ クリーンタイプ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
タッチコネクターファイブ Hタイプ スピードコントローラ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ千代田通商
通常価格1,220--4,440 -3,210 -720 -1,318 -
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性耐食性・耐薬品-低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性耐食性・耐薬品-
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
制御タイプメーターアウトメーターアウトメーターアウトメーターアウトインラインメータアウト
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手
ねじ部材質黄銅黄銅SUS316SUS304黄銅C3604(黄銅)

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング