17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 接続樹脂チューブ径(φ)

    ~mm
  • No.

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・チューブ接続

通常単価(税別)
1,6802,160
税込単価
1,8482,376
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


BBPC


規格表

型式
BBPC62B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式取手部
色選択
DT
R(PT)
L¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜20
BBPC61 指定無
(オレンジ)
B W
(黒) (白)
Y BL
(黄) (青)
61/8491,7101,510
62 1/4
81 81/81,7201,590
82 1/4
83 3/8
102 101/4532,0601,840
103 3/8

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 接続樹脂チューブ径

(φ)

長さ

(mm)

取手色

No.

RoHS?最小発注数量
1/8
6
49
指定なし(オレンジ)
61
10
1個
1/8
6
49
B(黒)
61
10
1個
1/8
6
49
BL(青)
61
10
1個
1/8
6
49
W(白)
61
10
1個
1/8
6
49
Y(黄)
61
10
1個
1/4
6
49
指定なし(オレンジ)
62
10
1個
1/4
6
49
B(黒)
62
10
1個
1/4
6
49
BL(青)
62
10
1個
1/4
6
49
W(白)
62
10
1個
1/4
6
49
Y(黄)
62
10
1個
1/8
8
49
指定なし(オレンジ)
81
10
1個
1/8
8
49
B(黒)
81
10
1個
1/8
8
49
BL(青)
81
10
1個
1/8
8
49
W(白)
81
10
1個
1/8
8
49
Y(黄)
81
10
1個
1/4
8
49
指定なし(オレンジ)
82
10
1個
1/4
8
49
B(黒)
82
10
1個
1/4
8
49
BL(青)
82
10
1個
1/4
8
49
W(白)
82
10
1個
1/4
8
49
Y(黄)
82
10
1個
3/8
8
49
指定なし(オレンジ)
83
10
1個
3/8
8
49
B(黒)
83
10
1個
3/8
8
49
BL(青)
83
10
1個
3/8
8
49
W(白)
83
10
1個
3/8
8
49
Y(黄)
83
10
1個
1/4
10
53
指定なし(オレンジ)
102
10
1個
1/4
10
53
B(黒)
102
10
1個
1/4
10
53
BL(青)
102
10
1個
1/4
10
53
W(白)
102
10
1個
1/4
10
53
Y(黄)
102
10
1個
3/8
10
53
指定なし(オレンジ)
103
10
1個
3/8
10
53
B(黒)
103
10
1個
3/8
10
53
BL(青)
103
10
1個
3/8
10
53
W(白)
103
10
1個
3/8
10
53
Y(黄)
103
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,750
( 1,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,750
( 1,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,750
( 1,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,120
( 2,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,160
( 2,376 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

部品名・材質表
部品番号部品名材 質個数
ボディ黄銅(クロムメッキ)1
ソケット黄銅(クロムメッキ)1
ボール黄銅(クロムメッキ)1
ステム黄銅1
シートふっ素樹脂2
リング黄銅1
Oリング合成ゴム2
ハンドルプラスチック1
ビス1
キャッププラスチック1
スプリングワッシャ1
■特長
◦開閉がスムーズで確実です。
◦トルクが軽く、ハンドルを90°回すだけで確実に開閉できます。(図面の状態が開です。)
仕様
使用流体油・空気・水
使用温度範囲−10〜80℃(凍結なきこと)
常用使用圧力0.98MPa

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・チューブ接続のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
金型のエア供給で使用
5
満足度:5.0
ミスミのカタログは見やすいので、カタログを見て選定しました。特に他の商品との比較はありません。金型のエアの供給の際にエア...もっと読む
1人が参考にしています。
設備装置に使用しています
4
満足度:4.0
エアーブローをする設備装置に使用しています。エアーブローをON-OFFするのにエアー回路に追加しました。希望通りに改造で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・チューブ接続
小型ボールバルブ ロータリーストレートタイプ PTオス・チューブ接続
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ホース接続
小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・チューブ接続
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,680-2,610 -1,100 -2,170 -1,4001,320 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
本体形状ストレートタイプストレートタイプストレートタイプエルボタイプストレートタイプストレートタイプ
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
使用流体空気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類スタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボア

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング