17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ径(並目) M

    ~mm
  • 長さ L寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低弾性ラバー付ボルト

通常単価(税別)
504689
税込単価
554758
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ハネナイトを焼付けしたストッパボルトです。衝撃吸収力に優れた素材を使用しております。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

低弾性ラバー付ボルト 外形図
 
Typeストッパボルト六角ナット
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質
UNST低弾性ラバー
(ハネナイト®GP−60L)
ショアA57SUS304SUS304
[ ! ]本品にはボルト強度区分のデータはありません。
[ ! ]ハネナイトⓇは内外ゴム株式会社の登録商標です。

規格表

型式L
UNST840
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L選択tCDBHE衝撃吸収量
(kgf・cm)
耐荷重
(kgf)
mW¥基準単価
TypeM(並目)
UNST3101520   486.155.5620.0452.21.82470
410152030  4.2107.7772.80.0693.42.43480
5  203040 4.5128.8883.50.1125.43.24530
6  203040 51511.110940.2079.43.64.5540
8   3040505.71814.413115.30.35014.256.5610
10   3040505.62117.816126.40.51723.468650
質量(g)参考値
TypeML10L15L20L25L30L40L50
UNST3112
41334
5578
691112
8212427
10384348

型番リスト

表示件数

ねじ径(並目) M

長さ L寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
10
10
1個
3
15
10
1個
3
20
10
1個
4
10
10
1個
4
15
10
1個
4
20
10
1個
4
30
10
1個
5
20
10
1個
5
30
10
1個
5
40
10
1個
6
20
10
1個
6
30
10
1個
6
40
10
1個
8
30
10
1個
8
40
10
1個
8
50
10
1個
10
30
10
1個
10
40
10
1個
10
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】ハネナイトを焼付けしたストッパボルトです。衝撃吸収力に優れた素材を使用しております。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1920〜4950〜150151〜
値引率基準単価5%10%20%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■衝撃吸収力に優れた素材
・低弾性ラバー
伸びがある素材で衝撃吸収性に優れているため、パレットダンパーや搬送機器・精密機器等の緩衝材として使用されています。
また、振動吸収性にも優れているため、各種精密機械の制振材としても使用されています。
低弾性ラバー付ボルト 仕様・概要
■低弾性ラバー反発弾性温度変化
低弾性ラバー付ボルト 仕様・概要
■低弾性ラバー衝撃吸収性
低弾性ラバー付ボルト 仕様・概要
■特性
項目単位低弾性ラバー
硬度(JIS-A)57
引張強さ(MPa)8.3
(kgf/cm285
伸び(%)810
反発弾性(%)2
圧縮永久歪70℃×22hr(%)16
比重 1.35
[!]上記数値は標準値であり、保証値ではありません。
■ゴムボールと低弾性ラバーボールの落下比較
低弾性ラバー付ボルト 仕様・概要

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低弾性ラバー付ボルトのレビュー
4.1平均満足度:4.116件のレビュー
シリンダのエンド端として使用
5
満足度:5.0
ねじサイズ、L寸規格もそろっていて選定し易かった。使ってみても衝撃の吸収力がありシリンダのエンド端出しには良好で満足して...もっと読む
5人が参考にしています。
治具部品
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
1人が参考にしています。
製品固定用
4
満足度:4.0
製品を固定するために使用をしていますが製品はゴム、ビニ-ル系です 開閉時に多少ゴムが動く為、定期交換部品です 安価で定期...もっと読む
1人が参考にしています。
部品押さえ
5
満足度:5.0
部品を抑えるのに跡をつけずに固定してくれるため、とても良かったです。
1人が参考にしています。
部品の抑えに使用しました。
5
満足度:5.0
部品の抑えに使用しました。サイズがいくつか揃っていたので、購入し易かったです。使い勝手も良く、とても便利だと思います。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低弾性ラバー付ボルト
【クリーン洗浄品】低弾性ラバー付ボルト
低弾性ラバー付頭部六角穴付ボルト
【クリーン洗浄品】低弾性ラバー付頭部六角穴付ボルト
【クリーン洗浄品】ウレタン付ストッパボルト ツバ付タイプ ノーマル
ウレタン付ストッパボルト 六角穴タイプ 先端六角穴付
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格504--1,007 ---360 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
特性・用途非磁性-非磁性--該当なし
詳細材質低弾性ラバー(ハネナイト(R)GP−60L)低弾性ラバー(ハネナイト(R)GP−60L)低弾性ラバー(ハネナイト(R)GP−60L)低弾性ラバー(ハネナイト(R)GP−60L)SUS304エーテル系ウレタン
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質ストッパ:低弾性ラバー(ハネナイト®GP−60L)|ボルト:SUS304|六角ナット:SUS304ストッパ:低弾性ラバー(ハネナイト®GP−60L)|ボルト:SUS304|六角ナット:SUS304ストッパ:低弾性ラバー(ハネナイト®GP−60L)|ボルト:SUS304|六角ナット:SUS304ストッパ:低弾性ラバー(ハネナイト®GP−60L)|ボルト:SUS304|六角ナット:SUS304ストッパ:シリコン|ボルト:SUS304|六角ナット:SUS304相当ストッパ:エーテル系ウレタン|ボルト:SCM435|六角ナット:SS400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストッパボルトカテゴリの売れ筋ランキング